借助ComoNeoPREDICT实现可靠的质量预测

在线质量预测系统ComoNeoPREDICT,能够根据当前的模腔压力曲线,提前向用户提供各个零件成品的质量可靠性说明。通过这些信息,可以改进机器设置,最大程度地提高质量、生产时间和工艺稳定性。

ComoNeoPREDICT依靠的模型能计算成型件的特征。在线质量预测系统将统计DoE(实验设计)过程用于测试计划,从而确定压力/温度曲线与设定的质量特征之间的关系。要实现预测,除了机器和零件之外,您还需要奇石乐的ComoNeo监控系统和生成DoE和预测模型的软件。

优点

  • 借助完整质量记录,精准分离次品
  • 直接监控所预测的质量特性,用户更易理解
  • 最大程度减少伪次品
  • 将公差作为报废标准进行简单处理(源自零件图纸)
  • 自动选择相关曲线点进行计算
  • 即使没有深入的数学或统计知识也能使用
  • 模型容易进行复制训练,从而实现进一步改进

这种标准化及文件化的程序意味着不论是谁都可以进行测试和模型计算。该方法的透明性使用户更好地理解生产过程。医疗技术行业中敏感精密零件制造商,及其他重要的优质组件的生产商,都可通过这项新工具在生产过程中对质量特性进行全面预测。

联系方式
Sales Center China (IPC)
联系方式
(max 25 Mb)