NCFR-Joining-Module

奇石乐的 NCFR 压装模块: 奠定了直线和部分转动压装过程 100% 质量的新基石

NCFR 压装模块可以应用于以部分转动方式进行的压装过程。由于出色的灵活性和较低的能耗,该模块有助于汽车工业和汽车生产商降低批量生产的能耗成本。

NCFR 模块的紧凑设计确保了优异的动态特性,为显著减少节拍时间打下了基础。集成的传感器以最高精度连续采集和评估力和位移以及转角和扭矩等数据,从而确保 100% 质量控制。

压装过程由 maXYmos NC 监控:通过现场总线激活后,监控系统与NCFR 压装模块连同系统自带的 IndraDrive 伺服放大器一起,评估并记录连接和压装过程的 XY 曲线。测量曲线的图形可以用来监测和控制单个生产步骤、组件或整个产品的质量。 

优势:以最高重复精度实现最佳节拍时间,最大程度地减少意外停机,提高机器利用率,从而提高整个生产过程的生产率。

一个模块 - 多重获益

所有 NCFR 压装模块的系统都经过预测试,使得操作极为简单:顺序编程就像儿童在计算机或触摸式平板电脑上设定游戏参数一样简便,通过序列模式,甚至最复杂的压装过程都可以清晰显示。NCFR 压装模块的用户还可获益:例如,利用集成的伺服放大器,可以高精度控制所有装配和产品测试过程。另一个例子是,所有数控压装系统都允许用户修改测量范围,在测量程序之间轻松切换 - 因此,完全不同的部件也可以在同一台机器上生产。

关于接合系统应用的更多信息

优势

高能效系统:能量节省高达 80%

节省空间的设计,安装工作极少

压装过程可以监测和追踪

运行维护成本低

整个 maXYmos 产品系列操作理念一致

空心轴电机紧凑设计

最大轴向力为 15 kN,最大扭矩至 50 N·m

联系方式
(max 25 Mb)