专为传动系统动力总成噪声、振动与声振粗糙度平顺性(NVH)测试设计:KiNOVA——完整测量链
在优化汽车噪声、振动与声振粗糙度平顺性(NVH)性能表现的过程中,测试方案的重要性日益凸显。自动推进动力系统技术的发展日新月异——既要应对市场对于汽车能效、电力驱动和混合动力推进系统的需求,也要满足客户对于汽车平稳响应和驾驶性能方面的期望。
汽车制造商面临的关键挑战之一在于如何以最高效的方式,根据NVH测试获得的传动系统动力总成数据开展汽车测量、解释和工程设计。为支持该工作流程,同时在传动系统动力总成开发和优化的所有阶段提供NVH工程协助,奇石乐开发了一套应用灵活、功能完整的数据采集及分析工具系统——KiNOVA。
KiNOVA通过先进的应用软件KiSUITE开展测量和分析,从传感器开始无缝覆盖整个工作流程。该应用软件具备多种功能强大且便利的应用模块(Apps),协助用户对传动系统开展特定的NVH测试。KiNOVA兼容现有的奇石乐NVH传感器及其他NVH应用中常用的传感器。
KiNOVA的优势:
- 具有一套灵活且完整的工具,可用于数据采集和传动系统NVH分析
- 专为传动系统开发和优化而设计
- 可部署于车内、发动机台架或任何需要开展NVH测量工作的场所
- 设置快捷,使用简便