奇石乐的高性能光学燃烧分析

对内燃机性价比和低排放运行的要求在日益增长,只有通过高性能的测量技术才能满足这些要求。燃烧过程的精确分析为发动机性能的优化提供所需的基本信息。

该产品组合包括多个高度精密的光学探针,可精确检测燃烧爆震的起源,早燃现象的起源,甚至燃烧室内的碳烟分布。这些光学探针可以集成到任何类型的火花塞之中。其他系统可以包含高速摄像机成像功能,对燃油扩散、火焰传播等快速子系统过程实现可视化。

由于操作方便和性能可靠,这些光学探针成为适用于测试台上常规应用的理想工具。

应用领域:

  • 火花点火式(SI)发动机的喷射、点火和火焰传播的光学研究
  • 快速过程的时间分辨帧序列成像
  • 燃烧、爆震、早燃和碳烟分布的光学分析,以优化瞬态过程中的喷射系统和点火时间设置等发动机控制参数
  • 通过燃烧室的单个入口进行的压力和光学综合分析
  • 旨在实现气缸内喷雾可视化的照明和光学入口
  • 采用近红外摄像机确定气缸内组件的温度

优势:

  • 得益于SMETEC在该领域拥有的20年专业技术经验,光学系统可根据具体定制要求,进行单独设计
  • 由于配备多功能硬件,解决方案具有时间和成本效益,例如火花塞具备光学和压力测量功能
  • 奇石乐提供全面的测量服务
联系方式
Sales Center China (ART)
优势

高效燃烧研发

燃烧过程深刻洞察

定制解决方案

专业支持

服务

奇石乐专业工程师非常乐意为您提供协助和咨询。

提供从入门到精通的专业培训。

最大程度保证测量精确度。

联系方式
(max 25 Mb)