DTI - 车辆安全性

在碰撞试验中提升效率和过程可靠性

碰撞试验在车辆开发中扮演着至关重要的角色,针对车辆及其组件对车内乘员的影响,碰撞试验为制造商和零配件供应商提供非常有价值的信息。相应地,为了获得精确可靠的测量结果,对测量技术的要求也非常高,持久耐用且可靠的传感器非常重要。

借助于DTI技术汽车制造商和配件供应商将过程效率提升到了新的高度。通过采用智能接口方案,每个回路中总线接口能支持多达十二条通道。只需使用数字回路,不需要再接模拟信号线。总线接口通过体积非常小且坚固稳定的数据记录器与Dimod传感器相连接。仅使用一条以太网线缆即可将存储在数据记录器(被放置在测试对象中)的数据传输到安装在车内的数据接口盒中。这种盒子被称作COMBox,通过它将所有车内的DTI系统与中央网络相连接。

获益

内置在测试对象中,节省空间

尽可能地减少测试对象中的线缆

只需一根以太网线缆,信号即可从测试对象到整车

极小的发热量及电量消耗

联系方式
(max 25 Mb)