Kistler支持CSEM创新空间技术测试设备的开发

作为卫星姿态控制的磁悬浮轴承研究的一部分,CSEM的两名工程师正在使用Kistler的测力台设备来测试一种新型磁悬浮轴承反作用轮的微振动。基于精确的微振动测量,他们能够验证控制算法的有效性--这种控制算法能够在整个速度范围内主动抑制同步振动,干扰和功耗减少,从而实现更高的转速。

2019年,瑞士电子与微技术中心(CSEM)庆祝了35年的技术创新和成果转移。这一研究机构总部设在瑞士纳沙泰尔,最初与制表行业有着密切的联系:多年来已发展成为一个真正多功能的欧洲研发和技术的核心,最重要的是,它是瑞士及其他地区大学和行业客户的宝贵合作伙伴。CSEM是一个非盈利组织,现在雇用了500多名研究人员和工程师,他们专注于广泛的应用领域:可再生能源、生物医疗技术、微系统、工业自动化,量子和激光技术以及科学仪器(包括空间应用新技术的开发,如增材制造、柔性和磁悬浮致动器)。

空间技术创新

在空间技术领域,CSEM多年来一直是欧洲航天局(ESA)的合作伙伴。他们联合研究的一个重点——也是ESA中期战略的一部分——消除卫星上来自零部件产生的振动干扰。这些微振动不仅限制了卫星姿态控制的精度,还会导致更高的能耗和图像质量恶化(成像任务时)。

在振源或有效载荷处有不同的方法来消除干扰振动。作为不同探索方法的一部分,CSEM目前有几个项目--重点分别是数值模型、主动-被动减振以及基于算法的抑制。在其中一个项目中,CSEM及其合作伙伴正在研究一种基于磁悬浮的创新技术。CSEM微振动设备负责人Leopoldo Rossini报告说:“在Kistler测量技术的支持下,我们对一个磁悬浮轴承的反作用轮原型产品进行了测试。瑞士Celeroton公司的这项技术具有许多优点,如无摩擦、几乎无限的使用寿命、通过控制主动抑制不必要振动,以及在更高速度下实现更高性能。”

极低振动的先进卫星部件

CSEM工程师使用Kistler的测量链来测试反作用轮的振动。定制化、一体设计的测力台包括四个压电式三分量力传感器,安装在两个预紧板之间,以此达到最大机械刚度(见图)。该测力台安装在具有四个主动气动隔振的花岗岩台面上,以尽可能消除外部环境影响。由于微振动发生在mN范围内,因此需要一个高灵敏度、低噪声的测量链。除了反作用轮外,还可以将步进电机和制冷机等各种执行器放置在测力台上用来进行测试。

在磁悬浮反作用轮工作情况时,转速范围为±20000rmp:这使得能够抑制运行期间产生的主要振动多重谐波力的抑制算法有效性得到充分验证。CSEM的研发工程师Guzmán Borque Gallego说:“由于磁悬浮几乎无摩擦,因此此技术也会带来更多应用机会。它让我们几乎可以自由地定位转子,使振动最小化——例如,让转子绕其惯性主轴旋转,以抑制与转子不平衡有关的振动,从而减少损耗接近于零。”

来自Kistler的设备非常理想,它为我们提供了非常高质量的测试结果。

CSEM 研发工程师 Guzmán Borque Gallego

 

精确的实时测量使闭环控制成为可能

Borque Gallego继续补充道:“我们测量的力很小,在毫mN范围内,但即使是在μN范围内,我们仍然可以看到差异。这允许对所有测量进行准确判断,从而在测试过程中获得高质量的数据。”数据采集系统由20 kHz采样频率的高速系统处理,由于测量准确,可以清楚地识别控制算法带来的效果(见图表)。Rossini补充道:“我们收到了来自合作伙伴和客户的积极反馈,他们对此类数据有着丰富的经验。如果没有Kistler的支持,这一切都不可能实现:他们的应用专家Reinhard Bosshard在许多方面都为我们提供了帮助,例如帮助我们选择合适的设备来完成最理想测量链。”

尽管研究人员最初打算使用具有数字输出的 LabAmp 5167A,但最终还是选择了Kistler公司的5080A电荷放大器,该放大器能够更精确的测量,并且由于模拟信号传输,具有更高的实时测试能力。Rossini补充说:“我们很高兴在这里拥有新的Kistler技术,因为我们在欧空局和德国的合作伙伴也将其用于检测用途。这种设备非常坚固,即使超过量程,也不会发生故障。现在已经证明了它的能力,我们肯定会在未来微振动领域的项目中和KISTLER加速度传感器一并使用。”

为长途太空旅行做最好的准备

CSEM、Celeroton AG及其在德国的合作伙伴开发的磁悬浮轴承反作用轮技术可能会如何发展?会很快被发射到太空吗?“磁悬浮轴承反作用轮的优点是显而易见的:能产生比传统反作用轮更低的振动和更高的转速,这意味着性能的提高以及尺寸和重量的减轻。由于没有摩擦,没有磨损,产品的寿命几乎是无限的,” Borque Gallego强调。“这是一个引以为傲的项目,我们希望能进入下一步:实际使用、测试,甚至与合作伙伴一起验证。”

11.04.2022
ISTAR研究飞机在地面和空中都使用了IEPE和MEMS加速度计,助力研究的成功之路。
18.11.2021
使用奇石乐ANALYSE系统开展先进的紧固件测试,为汽车和风机制造业的锌片涂层工艺提供保障
12.10.2021
玉柴如何在符合国六标准的发动机生产中实现更高的精度、透明度和资源使用效率。
14.09.2021
配备测力仪、实验室电荷放大器和软件的高精度测量链可以进行客观的对比测试。
09.09.2021
SRA: Find the best spot and the ideal sensor layout for direct enforcement of overloaded vehicles.
03.09.2021
Estudio de la Pisada足科诊所位于西班牙瓦伦西亚,其足科专家使用奇石乐3D测力台为患者和运动员制定治疗方案、制作矫形器。
02.07.2021
两个IEPE加速度计为推进器验证和优化飞行特性提供了关键数据,即使在平流层也是如此。
22.06.2021
使用测力台捕捉微振动,优化卫星技术。
02.06.2021
尽管产量大,仍实现零缺陷:使用Kistler测试自动化系统对锌压铸件进行质量保证。
26.04.2021
数字驱动的制动力测量系统使维修技术人员的列车维修更加轻松。
13.04.2021
荷兰海洋研究所MARIN的“大气”测试系统中安装了100个Kistler压力传感器,用于捕获不同环境条件下的波浪冲击力。
22.03.2021
MAN Energy Solutions使用奇石乐传感器,研发顺应未来趋势的燃气轮机
08.02.2021
针对撑杆跳运动训练和生物力学的测量技术助力更好表现。
05.10.2020
配备压电传感器的数字化测量链如何集成于复杂的车辆试验台中?
18.09.2020
令人信服的测试结果:俄亥俄州运输部将进一步增加奇石乐Kistler Lineas传感器的使用,进行交通监测。
20.08.2020
精度是高性能的关键:了解奇石乐测量技术如何助力埃莫克法兰肯(EMUGE FRANKEN)公司研发团队。
22.07.2020
奇石乐ComoNeo满足上海天泽精密模具精密生产要求。
09.06.2020
奇石乐助力森拉天时(Ceratizit)开发高动态车削(HDT)系统,用户仅需一把刀具,即可完成复杂几何结构的加工。
15.11.2019
奇石乐过程监控系统及模腔压力传感器帮助大幅降低注塑成型零件故障率。
23.10.2019
奇石乐测量技术如何助力提升顶级电动工具质量
15.08.2019
奇石乐分析系统如何提高紧固技术的安全性和透明度。
17.07.2019
土耳其选择搭载有奇石乐动态称重系统(WIM)的车辆超载执法管理
24.06.2019
载人飞船再次登月,奇石乐以可靠的测量结果保障月球之旅
20.06.2019
瞬间自动分离良品和次品,每个周期只有短短1.5秒:奇石乐过程监控系统保证年产量达500万件产品的高质量
14.05.2019
为确保零部件和医疗部件的卓越品质,Tessy公司选择了奇石乐传感器和解决方案。
18.04.2019
德国某知名小家电制造商对奇石乐集团旗下公司Vester的自动测试和分拣系统非常信赖。
02.04.2019
奇石乐MARS测力台系统,美国国家橄榄球联盟(NFL)职业橄榄球队——杰克逊维尔美洲虎队(Jacksonville Jaguars)训练智能化的秘密武器
25.03.2019
Schurter AG采用奇石乐过程监控系统maXYmos,以满足汽车制造业对质量控制和可追溯性的严格要求。
18.03.2019
如何高效判断运动员体能状态?奇石乐Quattro Jump运动表现分析系统报告为您提供有效支持。
17.12.2018
奇石乐精准的动态称重(WIM)技术,可持续的保护匈牙利国内道路免受超载车辆损坏。
27.11.2018
Bang&Clean relies on Kistler's precise measurement of ignition processes and pressure wave propagation
10.10.2018
Sartorius applies the process monitoring system ComoNeo from Kistler and thereby increases the process quality during injection molding
08.10.2018
多特蒙德工业大学(TU)机械加工技术研究所(ISF)测试奇石乐新型MicroDyn 9109AA型切削力测力仪,为该研究所在开发微加工工艺方面打开全新的局面,
31.08.2018
采埃孚公司启用带有集成化振动装置的奇石乐软件控制式紧固件测试台。
14.08.2018
大昭和精机株式会 (BIG Daishowa), 总部位于日本大阪,是机械 加工业刀柄的主要生产商之一。公司每年生产50多万个弹簧夹头。 其产品是采用奇石乐(Kistler)的切削力测量设备以及其他资源研发 而成。
16.07.2018
Enhanced quality and efficiency in mobile crane manufacture – thanks to the test stand for torque tools by Kistler
11.04.2018
The world’s largest provider of rail transport technology relies on Kistler’s measurement expertise. Thanks to the only crash wall of its kind in the world, the impact forces of the trains and their components can be precisely measured and analyzed.
14.11.2017
在冷却润滑液产品研发过程中,巴索润滑液公司依靠了奇石乐的专业测量系统。
29.08.2017
Applus IDIADA依赖于奇石乐的内置假人测量技术。
04.01.2017
奇石乐能够检测到车辆碰撞试验中最喜欢的变化,帮助提高事故生存率
22.12.2016
奇石乐优化车辆综合测试
20.12.2016
奇石乐传感器在任何条件下都能最大程度的保证数据的准确度
07.11.2016
Kistler pressure sensors enabled the Rosetta space probe to fly for 6.4 billion kilometers.
28.10.2016
漫步在训练场(已有三年历史)内,立即被一个长长的混凝土建筑所吸引。与办公室和更衣室相同的是,该建筑物有现代化的训练区域,该区域自2015年底以来使用了奇石乐的测力台。该技术产生的测量结果让培训主管深入了解他们球员的身体状况。
17.08.2016
Kistler makes the difference in the crucial sports moments with its Performance Analysis System for Swimming.
19.02.2016
Determination of Pump Efficiency with Kistler KiTorq Measuring Flange System
04.11.2015
Piezoelectric Measurements with CompactRIO™
15.06.2015
Measurement Solutions for Automotive Test Systems
08.05.2015
Quality Assurance in the Automotive Industry
02.03.2015
博泽如何提高双组份制品品质和自动分离缺陷制品
02.12.2014
奇石乐集团追求的是进取和可持续增长的策略– 战略收购是该策略的核心要素之一。这意味着,奇石乐考虑和选择一些企业合作,可以实现更高的目标。2006 年对 Dr. Staiger Mohilo& Co. GmbH 公司的收购就是这种价值观的体现。通过这次收购, 奇石乐和被收购公司得到了共同发展,达到了双赢的目的。
02.12.2014
在太阳系飞行了十年之后,Rosetta 航天器于 2014 年 11 月 12 日将探测器 Philae 发射到“Chury”彗星上。为了避免探测器在 40 亿英里的太空航行中耗尽燃料,使用了奇石乐集团的压力传感器对燃料消耗量进行全程监测。
23.08.2011
HEWI and its Customers Benefit from Cavity Pressure Technology
15.02.2011
End-to-end process monitoring for critical medical moldings
联系方式
文件大小不超过 25 MB