1500根Lineas传感器,打造匈牙利全国动态称重网络

2016年,匈牙利政府通过立法,在全国范围内强制推行了一套自动化测量系统,用以检测超载机动车辆,确保执行道路限重标准。奇石乐为该项目供应了1518Lineas动态称重(WIM)传感器,以测量车辆高速行驶时的重量(动态称重),并在短短一年内完成了交付、安装和校准工作。

随着世界范围内道路使用量的激增,各国政府、道路所有者和道路运营商在交通监控和高速公路维护方面面临的挑战也日益艰巨。频繁超载会加速道路的损坏,导致这些任务的开展困难重重、需要投入大量劳动力,但与此同时,这些工作又至关重要、不可或缺。为应对此类问题,越来越多的官方机构和运营商开始转向寻求自动化解决方案。自动化技术的好处不一而足,例如,可以解放当地警力,使警方能够投身更加重要的警卫任务。

动态称重 (WIM)  技术是交通监控、限重标准执法和计重收费的不二之选。完善的WIM系统,是持续管理和保护道路基础设施的关键。正因如此,2014年,匈牙利国家发展部决定以现有收费站为基础,在全国范围内布设动态称重系统。通过两年的筹备工作,包括建立法律架构、向技术供应商招标、开发完整的软件和后台管理平台。2016年,匈牙利推出了涵盖五个收费站的试点项目,正式启动动态称重系统应用。

2018年,这一动态称重系统全面投入使用,在匈牙利全境共安装了89个站点——是近年来欧洲同类项目中规模最大的一个。除了奇石乐的WIM传感器,该系统还集成了环形线圈车辆检测器、车牌识别功能、车辆分类激光扫描仪、信号处理终端设备以及相关的中央信息系统。为顺利推行这一新制度,在严格执行限重标准前,设立了一段过渡期,该期间内仅给予违章者正式警告,暂不处罚。

奇石乐动态称重系统:数十年如一的精准高速称重

作为 动态称重 应用技术和市场的领导者,奇石乐凭借其Lineas石英动态称重传感器的精确度享誉全球。该传感器能够精准测量以各种速度行驶的车辆的重量。奇石乐受邀参与本次项目,得益于其与匈牙利ARH公司的深厚合作。ARH是世界光学测量技术的领军者,作为中标联合体的一员,ARH为WIM系统提供摄像头。奇石乐欧洲、中东和非洲地区(EMEA)道路和交通销售经理Tomas Pospisek负责传感器集成。他的职责是全程跟踪、事无巨细地管理项目的方方面面:

当然,我们很荣幸能够参与这一大型项目。此次任务规模巨大、高度复杂,给我们带来了前所未有的挑战,但我们仍然不负所托、按时完成了任务。"

奇石乐欧洲、中东和非洲地区(EMEA)道路和交通销售经理

 

此次项目涉及两种不同类型的动态称重站点:在总共89个站点中,62个站点用于直接执法,剩余27个站点则用于初步筛选超载车辆,被选中的车辆再由警务人员进行人工检查。对于直接执法站点而言,测量误差必须小于5%。因此,该等站点的每条车道都装有6个9195GC型奇石乐Lineas传感器,最高可测量以时速120公里行驶车辆的单轴荷重和总重。在初步筛选站点中,每条车道装有4个传感器,确保最大测量误差不超过10%。Pospisek 解释:“我们采用了专业复合灌浆技术,通过简便的安装程序,将传感器简单、安全地安装于道路之中。”

89个站点中,多数站点均为多车道,奇石乐团队须在2017年完成200多条车道的传感器安装——他们最终成功完成了这项巨大的挑战。Pospisek回忆道:“为按时完成任务,我们的五支施工团队必须同时投入、日以继夜地展开工作。”

出色的校准、生产和交付表现

传感器安装完成后,下一步便是校准。Pospisek强调:“奇石乐的WIM传感器表现稳定,能够数十年保持恒定的精度,提供可靠的测量数据。当然,事先的校准必不可少。”按照当地法律,必须使用三种不同种类的车辆,以三种不同的速度,驶过200多条车道中每一条车道至少45次,才能达到匈牙利国家计量研究院关于核查和认证的精确度要求。

Pospisek自豪地说:“很难想象这对于物流来说意味着什么。高速公路上不能直接掉头——也就是说,要想改变行驶方向,我们只能从出口驶下高速,再掉头回转。要覆盖全部89个站点,需要在匈牙利境内行驶数千公里。但最终,我们完成了任务——大获成功,”他补充道:“最后,我想强调一下我们作为供应商的出色表现,我们在短短几个月内完成了超过1518根传感器的交付工作,完全满足了客户的要求。”

全新的 动态称重 系统为匈牙利带来了哪些主要好处呢?在2018年投入全面使用后第一个月,当地对超载车辆的控制工作效率就获得了显著提升。交通违规行为有所减少,自愿遵守规章的比率也明显增加。车辆超重50%或以上的情况在过去常有发生,目前这一情况已多有改善,这将降低匈牙利道路的损毁速度,同时也能减少由于车辆超载而引发的交通事故。

26.06.2022
Heavy-duty application on the test track: S6XT delivers high-precision load measurements in Japan
04.05.2022
奇石乐MaDaM和jBEAM软件助力戴姆勒客车全电动城市公交车进一步研发
11.04.2022
ISTAR研究飞机在地面和空中都使用了IEPE和MEMS加速度计,助力研究的成功之路。
18.11.2021
使用奇石乐ANALYSE系统开展先进的紧固件测试,为汽车和风机制造业的锌片涂层工艺提供保障
12.10.2021
玉柴如何在符合国六标准的发动机生产中实现更高的精度、透明度和资源使用效率。
14.09.2021
配备测力仪、实验室电荷放大器和软件的高精度测量链可以进行客观的对比测试。
09.09.2021
SRA: Find the best spot and the ideal sensor layout for direct enforcement of overloaded vehicles.
03.09.2021
Estudio de la Pisada足科诊所位于西班牙瓦伦西亚,其足科专家使用奇石乐3D测力台为患者和运动员制定治疗方案、制作矫形器。
02.07.2021
两个IEPE加速度计为推进器验证和优化飞行特性提供了关键数据,即使在平流层也是如此。
22.06.2021
使用测力台捕捉微振动,优化卫星技术。
02.06.2021
尽管产量大,仍实现零缺陷:使用Kistler测试自动化系统对锌压铸件进行质量保证。
26.04.2021
数字驱动的制动力测量系统使维修技术人员的列车维修更加轻松。
13.04.2021
荷兰海洋研究所MARIN的“大气”测试系统中安装了100个Kistler压力传感器,用于捕获不同环境条件下的波浪冲击力。
22.03.2021
MAN Energy Solutions使用奇石乐传感器,研发顺应未来趋势的燃气轮机
08.02.2021
针对撑杆跳运动训练和生物力学的测量技术助力更好表现。
05.10.2020
配备压电传感器的数字化测量链如何集成于复杂的车辆试验台中?
18.09.2020
令人信服的测试结果:俄亥俄州运输部将进一步增加奇石乐Kistler Lineas传感器的使用,进行交通监测。
20.08.2020
精度是高性能的关键:了解奇石乐测量技术如何助力埃莫克法兰肯(EMUGE FRANKEN)公司研发团队。
22.07.2020
奇石乐ComoNeo满足上海天泽精密模具精密生产要求。
09.06.2020
奇石乐助力森拉天时(Ceratizit)开发高动态车削(HDT)系统,用户仅需一把刀具,即可完成复杂几何结构的加工。
15.11.2019
奇石乐过程监控系统及模腔压力传感器帮助大幅降低注塑成型零件故障率。
23.10.2019
奇石乐测量技术如何助力提升顶级电动工具质量
15.08.2019
奇石乐分析系统如何提高紧固技术的安全性和透明度。
17.07.2019
土耳其选择搭载有奇石乐动态称重系统(WIM)的车辆超载执法管理
24.06.2019
载人飞船再次登月,奇石乐以可靠的测量结果保障月球之旅
20.06.2019
瞬间自动分离良品和次品,每个周期只有短短1.5秒:奇石乐过程监控系统保证年产量达500万件产品的高质量
14.05.2019
为确保零部件和医疗部件的卓越品质,Tessy公司选择了奇石乐传感器和解决方案。
18.04.2019
德国某知名小家电制造商对奇石乐集团旗下公司Vester的自动测试和分拣系统非常信赖。
02.04.2019
奇石乐MARS测力台系统,美国国家橄榄球联盟(NFL)职业橄榄球队——杰克逊维尔美洲虎队(Jacksonville Jaguars)训练智能化的秘密武器
25.03.2019
Schurter AG采用奇石乐过程监控系统maXYmos,以满足汽车制造业对质量控制和可追溯性的严格要求。
18.03.2019
如何高效判断运动员体能状态?奇石乐Quattro Jump运动表现分析系统报告为您提供有效支持。
17.12.2018
奇石乐精准的动态称重(WIM)技术,可持续的保护匈牙利国内道路免受超载车辆损坏。
27.11.2018
Bang&Clean relies on Kistler's precise measurement of ignition processes and pressure wave propagation
10.10.2018
Sartorius applies the process monitoring system ComoNeo from Kistler and thereby increases the process quality during injection molding
08.10.2018
多特蒙德工业大学(TU)机械加工技术研究所(ISF)测试奇石乐新型MicroDyn 9109AA型切削力测力仪,为该研究所在开发微加工工艺方面打开全新的局面,
31.08.2018
采埃孚公司启用带有集成化振动装置的奇石乐软件控制式紧固件测试台。
14.08.2018
大昭和精机株式会 (BIG Daishowa), 总部位于日本大阪,是机械 加工业刀柄的主要生产商之一。公司每年生产50多万个弹簧夹头。 其产品是采用奇石乐(Kistler)的切削力测量设备以及其他资源研发 而成。
16.07.2018
Enhanced quality and efficiency in mobile crane manufacture – thanks to the test stand for torque tools by Kistler
11.04.2018
The world’s largest provider of rail transport technology relies on Kistler’s measurement expertise. Thanks to the only crash wall of its kind in the world, the impact forces of the trains and their components can be precisely measured and analyzed.
14.11.2017
在冷却润滑液产品研发过程中,巴索润滑液公司依靠了奇石乐的专业测量系统。
29.08.2017
Applus IDIADA依赖于奇石乐的内置假人测量技术。
04.01.2017
奇石乐能够检测到车辆碰撞试验中最喜欢的变化,帮助提高事故生存率
22.12.2016
奇石乐优化车辆综合测试
20.12.2016
奇石乐传感器在任何条件下都能最大程度的保证数据的准确度
07.11.2016
Kistler pressure sensors enabled the Rosetta space probe to fly for 6.4 billion kilometers.
28.10.2016
漫步在训练场(已有三年历史)内,立即被一个长长的混凝土建筑所吸引。与办公室和更衣室相同的是,该建筑物有现代化的训练区域,该区域自2015年底以来使用了奇石乐的测力台。该技术产生的测量结果让培训主管深入了解他们球员的身体状况。
17.08.2016
Kistler makes the difference in the crucial sports moments with its Performance Analysis System for Swimming.
19.02.2016
Determination of Pump Efficiency with Kistler KiTorq Measuring Flange System
04.11.2015
Piezoelectric Measurements with CompactRIO™
15.06.2015
Measurement Solutions for Automotive Test Systems
08.05.2015
Quality Assurance in the Automotive Industry
02.03.2015
博泽如何提高双组份制品品质和自动分离缺陷制品
02.12.2014
奇石乐集团追求的是进取和可持续增长的策略– 战略收购是该策略的核心要素之一。这意味着,奇石乐考虑和选择一些企业合作,可以实现更高的目标。2006 年对 Dr. Staiger Mohilo& Co. GmbH 公司的收购就是这种价值观的体现。通过这次收购, 奇石乐和被收购公司得到了共同发展,达到了双赢的目的。
02.12.2014
在太阳系飞行了十年之后,Rosetta 航天器于 2014 年 11 月 12 日将探测器 Philae 发射到“Chury”彗星上。为了避免探测器在 40 亿英里的太空航行中耗尽燃料,使用了奇石乐集团的压力传感器对燃料消耗量进行全程监测。
23.08.2011
HEWI and its Customers Benefit from Cavity Pressure Technology
15.02.2011
End-to-end process monitoring for critical medical moldings
联系方式
文件大小不超过 25 MB