高动态力分析:多特蒙德工业大学测试奇石乐新型MicroDyn测力仪

多特蒙德工业大学(TU)机械加工技术研究所(ISF)开展机械加工领域研究和教学已达四十多年,涉及所有相关机械加工工艺和技术科目。目前,一个由助理研究员组成的团队正在开展合作研究中心(CRC)的Transregio 73研究项目。作为B2和B3子项目的组成部分,该团队正在对用微型刀具加工超硬工具钢(洛氏硬度大于60)的成型机械的制造和改良进行研究。奇石乐向ISF提供了新型MicroDyn 9109AA型切削力测力仪,用于该项目的研究工作。凭借其超高的固有频率,这台全球最小的测力仪为该研究所在开发微加工工艺方面打开全新的局面,而且所取得的成果令人惊叹。

目前,ISF拥有80余名助理研究员、技术人员和学生辅助人员,分别在机械加工、磨削技术、仿真与工艺开发三个研究部门从事研究工作。为了达到最高标准的加工工艺,这三个部门均配备有现代化的刀具和加工中心。此外,ISF的科学家们还可以利用综合测量技术以及配有完善基础设备的计算机基础设施。合适的场地和实验室,不仅能使试验在适当的框架条件下开展,而且还可以实现测试结果的精确评估。

克服经济和生态挑战的新制造技术

作为合作研究中心Transregio 73研究项目的组成部分,多特蒙德工业大学正在与汉诺威莱布尼茨大学和埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希·亚历山大大学开展合作。合作研究中心是在德国研究基金会(DFG)的资助下设立的,目的在于开发一项被称为金属薄壁件成形(SBMF)的新型制造技术。该技术旨在融合薄件和大型金属件成形工艺的优点,在组件复杂度方面开辟更多可能性。除开发成形工艺外,合作研究中心制造的具有特殊性能的创新成形刀具代表其朝着技术转化为实际工业应用这一目标迈出了重要的一步。微加工在形状要求、尺寸精度和表面完整性方面带来诸多显著效益的同时,还提高成形刀具的制造效率和效益,延长刀具的使用寿命。

“倘若无测量技术,科学家们将仍在黑暗中摸索” 

Eugen Krebs已在ISF担任助理研究员多年,目前与合作研究中心Transregio项目的Alexander Meijer一起负责B2子项目。他们二人在研究所的工作以微加工研究为主。他们的职责包括开发用于各自加工任务的工艺和刀具,为此,他们需要适当的测量技术。“由于微加工的尺寸极其精细,所以微加工要求测量设备符合最高标准。机械加工过程中可能产生超大范围的高动态力,可靠测量和分析这些力对我们的工艺评估工作至关重要。若没有测量技术,我们这些科学家将仍在黑暗中摸索。”Krebs说道。自2010年以来,他与其他22名助理研究员一起,一直致力于合作研究中心Transregio项目的研究工作。“合作研究中心Transregio73项目在必需的成形技术开发方面发挥重要作用,因此也在克服当前经济和生态挑战方面发挥重要作用,”Krebs表示,“该项目奠定的科学基础,将使我们能够满足日益增长的对功能丰富化、定制化、灵活化系统的需求。”该项目取得的成果将提高成形工艺的经济和资源效率。

苛刻的工艺要求 

在薄壁件成形加工中的成形刀具由极为精细、复杂同时须具备高抗应力的成形元件构成。“我们之所以对该项目中用来制造成形刀具的诸多材料不予考虑,是因为其根本不符合我们的要求。”Krebs继续说道。最终,他们选用了一种粉末冶金高速钢,该钢具有高耐磨性和尺寸稳定性,而且表面洛氏硬度可达65。“在Transregio项目之初,我们曾经怀疑究竟是否可以利用微型刀具(直径d小于1mm)可靠地加工这种性质的材料。B2子项目的研究重心曾经就是攻克这一难题。”

机械加工过程中可能产生超大范围的高动态力,可靠测量和分析这些力对我们的工艺评估工作至关重要。若没有测量技术,我们这些科学家将仍在黑暗中摸索。

ISF助理研究员Krebs解释道。

 

解决方案:具有高固有频率的刚性测量技术

采用0.2 ~ 1 mm直径的刀具用于高强度材料微加工工艺开发,需要进行深入的加工试验,以确定适当的工艺参数,以及刀具的优化。开展此项工作所需要的可靠测量技术,在单个工艺流程中,既要能非常灵敏、准确地作出响应,又要能精确地测量从不足1 N到大于200 N的力。此外,ISF要求的另一项测量技术关键指标是高固有频率。“如果测力系统的固有频率范围小于4,000赫兹,那么测力平台在微加工过程中会出现过度颤动,导致我们最终测到的可能是平台的振动,而不是切削力信号。”Krebs说道。对测量技术而言,高刚性是确保温度、冷却润滑剂等外部影响因素对工艺不造成影响的重要条件。最终,研究团队将可重复性和测量精度作为优先考虑重点。“我们频繁重复测量,次数高达五至十次。当然,对于获得同一测试具有可比性、可靠的结果而言,这一点至关重要。

和奇石乐一起探索不可能

MicroDyn 9109AA型切削力测力仪不仅满足上述所有ISF要求,还具备其他诸多优点。“多特蒙德工业大学和奇石乐集团长期以来密切合作。我们以前经常采用不同的奇石乐测力仪开展研究,迄今为止,我们对这些测力仪都很满意。当我们有机会试用奇石乐新型MicroDyn 9109AA型测力仪原型机来评估我们的刀具改良分析结果时,我们欣然接受了这一机会。”Krebs说道。

ISF自2018年2月以来一直在使用该测力仪。使用后有什么变化?Krebs表示:“在使用奇石乐新型测力仪前,我们的难题是微加工力的测量总会受到测量仪器固有频率的影响,而现在我们不再需要对付这一难题。由于x、y和z三个轴上的固有频率都高达15 kHz,所以我们可以在主轴转速高达160,000 rpm的情况下测量高动态力。与前代产品相比,该产品将动态性能提高了2.5倍。”此外,该仪器的尺寸也与高达500 N的量程相匹配。“我们采用自己的测量技术从未取得过此种结果。MicroDyn测力仪在拓展可能性界限方面起到了重要作用。我们现在可以MicroDyno来分析刀具直径小且切削速度vc > 500 m/min的工艺,”Krebs评述道。“开发出这项测量技术,让我们对以前因技术限制无法触及的微加工有了新的深刻认识。”

尽管Transregio 73研究项目将于2020年底结束,但Krebs和Meijer计划将继续使用奇石乐测力仪。“我们希望进一步探索刀具的可改良之处,进一步拓展微加工工艺极限。因此,我们期待奇石乐的测量技术专家继续支持我们的工艺开发工作。”

04.05.2022
奇石乐MaDaM和jBEAM软件助力戴姆勒客车全电动城市公交车进一步研发
11.04.2022
ISTAR研究飞机在地面和空中都使用了IEPE和MEMS加速度计,助力研究的成功之路。
18.11.2021
使用奇石乐ANALYSE系统开展先进的紧固件测试,为汽车和风机制造业的锌片涂层工艺提供保障
12.10.2021
玉柴如何在符合国六标准的发动机生产中实现更高的精度、透明度和资源使用效率。
14.09.2021
配备测力仪、实验室电荷放大器和软件的高精度测量链可以进行客观的对比测试。
09.09.2021
SRA: Find the best spot and the ideal sensor layout for direct enforcement of overloaded vehicles.
03.09.2021
Estudio de la Pisada足科诊所位于西班牙瓦伦西亚,其足科专家使用奇石乐3D测力台为患者和运动员制定治疗方案、制作矫形器。
02.07.2021
两个IEPE加速度计为推进器验证和优化飞行特性提供了关键数据,即使在平流层也是如此。
22.06.2021
使用测力台捕捉微振动,优化卫星技术。
02.06.2021
尽管产量大,仍实现零缺陷:使用Kistler测试自动化系统对锌压铸件进行质量保证。
26.04.2021
数字驱动的制动力测量系统使维修技术人员的列车维修更加轻松。
13.04.2021
荷兰海洋研究所MARIN的“大气”测试系统中安装了100个Kistler压力传感器,用于捕获不同环境条件下的波浪冲击力。
22.03.2021
MAN Energy Solutions使用奇石乐传感器,研发顺应未来趋势的燃气轮机
08.02.2021
针对撑杆跳运动训练和生物力学的测量技术助力更好表现。
05.10.2020
配备压电传感器的数字化测量链如何集成于复杂的车辆试验台中?
18.09.2020
令人信服的测试结果:俄亥俄州运输部将进一步增加奇石乐Kistler Lineas传感器的使用,进行交通监测。
20.08.2020
精度是高性能的关键:了解奇石乐测量技术如何助力埃莫克法兰肯(EMUGE FRANKEN)公司研发团队。
22.07.2020
奇石乐ComoNeo满足上海天泽精密模具精密生产要求。
09.06.2020
奇石乐助力森拉天时(Ceratizit)开发高动态车削(HDT)系统,用户仅需一把刀具,即可完成复杂几何结构的加工。
15.11.2019
奇石乐过程监控系统及模腔压力传感器帮助大幅降低注塑成型零件故障率。
23.10.2019
奇石乐测量技术如何助力提升顶级电动工具质量
15.08.2019
奇石乐分析系统如何提高紧固技术的安全性和透明度。
17.07.2019
土耳其选择搭载有奇石乐动态称重系统(WIM)的车辆超载执法管理
24.06.2019
载人飞船再次登月,奇石乐以可靠的测量结果保障月球之旅
20.06.2019
瞬间自动分离良品和次品,每个周期只有短短1.5秒:奇石乐过程监控系统保证年产量达500万件产品的高质量
14.05.2019
为确保零部件和医疗部件的卓越品质,Tessy公司选择了奇石乐传感器和解决方案。
18.04.2019
德国某知名小家电制造商对奇石乐集团旗下公司Vester的自动测试和分拣系统非常信赖。
02.04.2019
奇石乐MARS测力台系统,美国国家橄榄球联盟(NFL)职业橄榄球队——杰克逊维尔美洲虎队(Jacksonville Jaguars)训练智能化的秘密武器
25.03.2019
Schurter AG采用奇石乐过程监控系统maXYmos,以满足汽车制造业对质量控制和可追溯性的严格要求。
18.03.2019
如何高效判断运动员体能状态?奇石乐Quattro Jump运动表现分析系统报告为您提供有效支持。
17.12.2018
奇石乐精准的动态称重(WIM)技术,可持续的保护匈牙利国内道路免受超载车辆损坏。
27.11.2018
Bang&Clean relies on Kistler's precise measurement of ignition processes and pressure wave propagation
10.10.2018
Sartorius applies the process monitoring system ComoNeo from Kistler and thereby increases the process quality during injection molding
08.10.2018
多特蒙德工业大学(TU)机械加工技术研究所(ISF)测试奇石乐新型MicroDyn 9109AA型切削力测力仪,为该研究所在开发微加工工艺方面打开全新的局面,
31.08.2018
采埃孚公司启用带有集成化振动装置的奇石乐软件控制式紧固件测试台。
14.08.2018
大昭和精机株式会 (BIG Daishowa), 总部位于日本大阪,是机械 加工业刀柄的主要生产商之一。公司每年生产50多万个弹簧夹头。 其产品是采用奇石乐(Kistler)的切削力测量设备以及其他资源研发 而成。
16.07.2018
Enhanced quality and efficiency in mobile crane manufacture – thanks to the test stand for torque tools by Kistler
11.04.2018
The world’s largest provider of rail transport technology relies on Kistler’s measurement expertise. Thanks to the only crash wall of its kind in the world, the impact forces of the trains and their components can be precisely measured and analyzed.
14.11.2017
在冷却润滑液产品研发过程中,巴索润滑液公司依靠了奇石乐的专业测量系统。
29.08.2017
Applus IDIADA依赖于奇石乐的内置假人测量技术。
04.01.2017
奇石乐能够检测到车辆碰撞试验中最喜欢的变化,帮助提高事故生存率
22.12.2016
奇石乐优化车辆综合测试
20.12.2016
奇石乐传感器在任何条件下都能最大程度的保证数据的准确度
07.11.2016
Kistler pressure sensors enabled the Rosetta space probe to fly for 6.4 billion kilometers.
28.10.2016
漫步在训练场(已有三年历史)内,立即被一个长长的混凝土建筑所吸引。与办公室和更衣室相同的是,该建筑物有现代化的训练区域,该区域自2015年底以来使用了奇石乐的测力台。该技术产生的测量结果让培训主管深入了解他们球员的身体状况。
17.08.2016
Kistler makes the difference in the crucial sports moments with its Performance Analysis System for Swimming.
19.02.2016
Determination of Pump Efficiency with Kistler KiTorq Measuring Flange System
04.11.2015
Piezoelectric Measurements with CompactRIO™
15.06.2015
Measurement Solutions for Automotive Test Systems
08.05.2015
Quality Assurance in the Automotive Industry
02.03.2015
博泽如何提高双组份制品品质和自动分离缺陷制品
02.12.2014
奇石乐集团追求的是进取和可持续增长的策略– 战略收购是该策略的核心要素之一。这意味着,奇石乐考虑和选择一些企业合作,可以实现更高的目标。2006 年对 Dr. Staiger Mohilo& Co. GmbH 公司的收购就是这种价值观的体现。通过这次收购, 奇石乐和被收购公司得到了共同发展,达到了双赢的目的。
02.12.2014
在太阳系飞行了十年之后,Rosetta 航天器于 2014 年 11 月 12 日将探测器 Philae 发射到“Chury”彗星上。为了避免探测器在 40 亿英里的太空航行中耗尽燃料,使用了奇石乐集团的压力传感器对燃料消耗量进行全程监测。
23.08.2011
HEWI and its Customers Benefit from Cavity Pressure Technology
15.02.2011
End-to-end process monitoring for critical medical moldings
联系方式
文件大小不超过 25 MB