可靠的测试是优化车辆研发和技术的重要基础。这些测试的目的是对各种物理参数进行精准定义。奇石乐的测量技术可用于精密测量疲劳强度、车辆动力学以及轮胎试验。
车辆综合测试是大势所趋
车辆综合测试在汽车研发中越来越重要。但成功测试的条件非常苛刻:数据必须极其精确。而要获得可靠的数据,必须借助可在极端条件下进行测量的传感器。为了定义不同参数,进行测量,进而加以综合分析,还必须在车辆检测领域具有丰富经验。
奇石乐可为任一应用领域提供恰如其分的解决方案
奇石乐可为优化车辆综合测试提供创新解决方案,取得可能范围内的最佳测量结果:我们采用性能可靠、构造牢固、精准至极的奇石乐传感器,可以确保首次测试即可获得有效测试结果,记录精准数据。奇石乐高精度传感器覆盖范围广泛,可为各个领域的应用提供适合的产品。
车辆研发机构的创新合作伙伴
对车辆研发者而言,奇石乐已经成为车辆综合测试系统解决方案的领军者。正是由于奇石乐拥有先进的传感器和系统,才使得测量数据可视化成为可能,并通过最先进的车辆测试,让未来的车辆更放心安全、更高效节能。如欲了解更详细的信息,敬请访问我们网站的“车辆动力学与耐久性”部分。
作为客户的合作伙伴和忠实支持者,我们的顶级团队顺应移动、减排、质量控制和轻量化设计的大趋势,与客户不断突破极限,迎接未来的挑战。
你是否已准备好创造未来?如果是,请加入我们的团队!