现代赛车运动中,车辆和车手的水平发挥已趋近极限。发动机和底盘等核心部件的潜力几乎被挖掘殆尽。为确保所有单个部件运转无误,必须得到精准的测量数据。轻量、紧凑、服务寿命长的奇石乐车载传感器因此成为赛车运动的完美解决方案。
不断优化是一项挑战
在现代赛车运动中,细节决定胜负。比赛往往非常艰难并且要求极为严苛,车辆必须满足高标准。为尽早检测到潜在缺陷以便不断优化赛车性能,能否随时获取高度精准的测量数据就显得至关重要。
使用高精度的传感器实现最佳的数据质量
赛车的性能被不断推向新的至高点。能否获得可靠的测量数据,对于赛车领域是一项挑战。测量所使用的传感器不仅要极为耐用,而且还要求能够在极端环境下进行高精度的测量;同时,传感器自身还需足够小巧,方得以在有限的赛车空间内进行安装。只有满足上述所有条件,才能够在任何时间,不受任何外界影响的条件下实现最佳的数据质量。
奇石乐技术助力实现最佳性能
奇石乐为赛车应用领域提供了创新的解决方案。使用坚固耐用、高精度的、体积小巧的车载传感器,能够尽早地发现问题,进而实现最佳的赛车性能。此外,奇石乐监控系统还可确保持续控制并记录动态过程。奇石乐传感器和系统为赛车团队提供可靠的实时数据,使之能够密切监控赛车表现,帮助人们做出决定胜负的关键决策。得益于此,赛车团队可进一步提升其比赛成绩,突破更高水平。
点击赛车运动页面,了解更多相关信息。
作为客户的合作伙伴和忠实的支持者,我们的顶级团队顺应移动、减排、质量控制和轻量化设计的大趋势,与客户一起不断突破极限,迎接未来的挑战。
你是否已准备好创造未来?如果是,请加入我们的团队!