有效车辆测试的全面解决方案

制动距离、驾驶行为或耐久性:在今天,测量此类变量比以往更需要灵活的测试系统和专业的全方位支持。车辆测试面对的两大挑战是:符合测试指南的要求以及确定并满足客户的特殊要求。

奇石乐在全球范围内与开发中心密切配合,为其客户提供全面的测试解决方案包。从通用接口的传感器和信号调节,到方便用户的软件,我们的测量技术专家覆盖整个测量链。奇石乐模块组合由独立制造的部件(如轮辋)和针对车辆的具体调整组成。

OEM厂商、轮胎制造商和供应商享有灵活的补充能力、经过验证和测试的技术以及从头至尾掌握整个测试链的合作伙伴。

 

More on this topic

奇石乐 RoaDyn S635® 车轮力传感器获准在日本上路使用

了解更多

DTI技术:一项改善车辆安全、车辆动力学和耐久性测试测量结果的方法。

了解更多
Do you like the article? Share it on social media!