使用 jBEAM Durability 和 jBEAM Powertrain 推动车辆研发进程

将来,数据驱动型研发过程将成为主要趋势——尤其是在汽车行业。奇石乐始终致力于为客户提供不同级别的软件,帮助客户充分利用从台架测试及道路测试中获得的测量数据。现在,奇石乐又推出了jBEAM特别版,进一步确保客户能够高效、连续地开展研发工作。

持续为用户提供从传感器到云端的高性能定制化测量技术,是奇石乐迈入21世纪以来的愿景——随着时间的推移,我们正不断拓宽这一愿景的视野。目前,多数测量链均基于传感器实现测量功能;然而,随着数字化技术的发展,基于软件的测量将成为大势所趋。当然,传感器和测量仪器不可或缺,但测量的重点将向数据可用性转移,包括测量数据以及其他与系统状况、校准、配置等因素相关的数据。同时,数据的可视化和评估,以及测试大数据和数据挖掘(在较长时间段内对海量数据进行自动化总体分析)将成为首选测量功能。

模块化结构、开源式设计和拓展支持

采用模块化软件设计理念,最大程度实现功能整合:奇石乐始终秉持该观念,旨在确保客户获得与自身应用场景、工艺过程,以及特定基础设施完全匹配的解决方案。我们提供经验丰富的软件工程师,帮助客户部署适用于特定领域和行业的软件包和程序功能。同时,有了面向接口的开源式软件架构,用户可为特定设备、行业和应用整合例行程序,以提高其性能:奇石乐软件解决方案可实现持续、系统化的数据处理和管理,使用户能够在综合评估的过程中随时随地使用有效数据。

评估测量数据——不设上限

奇石乐针对研发过程中的测试数据,提供数据评估解决方案;而jBEAM正是该等解决方案的核心。jBEAM与测量平台相互独立,且能够处理多种不同格式的数据;该软件配备多个可视化和评估功能选项,且能够自动执行测试流程并生成报告。同时,通过定义明确的接口,用户可将jBEAM轻松融入现有软件环境。此外,用户可灵活配置评估方法,实现对单项测试的高效评估。奇石乐针对特殊领域的测量应用,提供特别版jBEAM——确保用户能够准确获取必不可少的软件功能。

jBEAM Durability:为耐久性测试量身定制

在车辆研发过程中,耐久性测试具有极高的专业性——为满足该领域的特定测量需求,奇石乐推出jBEAM Durability,为耐久性测试量身定制诸多测量功能。为确保汽车部件和系统满足耐久性要求,汽车制造商须在产品发布前不断开展测试,对相关载荷数据进行可靠、高效的分析和评估。jBEAM Durability 配备损伤累积、集体视图、扩展雨流分析以及棘波检测和校正等模块。简而言之:jBEAM Durability可提供种类繁多的工具,帮助研发工程师成功、高效地开展台架测试或道路测试,全方位满足监管机构提出的测试要求。

jBEAM Powertrain:深入的动力总成分析软件

jBEAM Powertrain 软件解决方案专为整车制造商和配套供应商设计,是开展全面数据分析的关键,旨在帮助用户优化传统型、混动型,以及纯电型等不同种类的动力总成。用户可将jBEAM Powertrain软件与奇石乐全新动力总成分析系统KiBox2结合使用,充分发挥该软件的全部潜力;奇石乐硬件和软件协调配合,并为研发工程师提供针对动力计算的特殊功能及算法,帮助其轻松开展分析工作。此外,该软件操作方式直观,更具备多项自动化功能。奇石乐测量技术和软件专家团队时刻待命,随时可为您提供详尽的实用建议。

 

More on this topic

奇石乐全新制动力测量解决方案:让本地列车维护工作更高效
了解更多
部署奇石乐全新软件解决方案,为整个测量链创造附加值
了解更多
Do you like the article? Share it on social media!
联系方式
文件大小不超过 25 MB