简单装配应用端到端的全过程监控

奇石乐在现有的伺服压机产品系列基础上新推出了一款NCFE经济型伺服压机。这款新的压机主要针对于一些简单装配过程应用-现在设备制造商和Pack厂商有一个更加经济的选择来替代传统的气动压机或液压机系统。

奇石乐NCFE经济型伺服压机为那些目前仍未发现值得使用伺服压装系统的客户提供了一个新的选择。这款压机主要针对于一些简单的装配应用。同气动压机或液压机所比较,NCFE(E代表经济型)具有显著的低功耗,操作简单,安装调试快速等特点。NCFE主要用于量程在10KN~80KN的装配应用。

设备制造商和Pack厂商一个新时代的到来

NCFE对那些自已搭建压装系统的设备厂商是一个真正能为他们节省成本的选择。所有的系统都经过了预测试,保证了快速安装调试。更重要的是,集成传感器技术为用户提供了完整的端到端监控和整个装配过程的控制。安装和处理变得简单得多,因此用户可以在节省能源、交付时间短和灵活性等方面向客户提出有说服力的论点。

基于maXYmos监控系统的综合控制功能

装配过程由奇石乐的maXYmos监控系统监测,与伺服电缸和IndraDrive伺服驱动器相配套可对装配过程进行在线评估并可导出历史曲线文件。在SERCOS III实时通讯总线的控制下测量曲线可以用来监控一个单一的生产步骤,一个组件或整个产品的质量。好处:最优周期可重复精度达到最大。停机时间最小化,机器可用性增加,这将提高整个生产过程的生产率。

针对不同应用的理想装配系统

同奇石乐所有的伺服压装系统一样,NCFE伺服压机同样比传统的液压或气动压机有着显著的效率提升。伺服压机要比液压机节省77%能耗,比气动压机节省90%能耗。这些系统的维护费用很低,因此用户可以在已经低的生产成本上节省更多的费用,而100%的质量控制减少了生产过程中的废品率。

Alexander Müller,奇石乐伺服压装系统产品经理,总结到:“这一新的产品拓宽了我们的整个产品线–从紧凑型的高端伺服压机(NCFH)到经济型伺服压机(NCFE)–奇石乐现在可以对不同的应用需求都能提供合适的产品。另外:maXYmos NC标准化的柔性接口使得整个系统无缝集成到不同的生产环境中成为可能。有了NCFE,现在我们可以给我们的客户提供更具体的支持来帮助他们降低成本,节省时间和加强对市场的长期竞争优势!”

 

More on this topic

Staufermatic 为其新的组装工厂选择奇石乐压装和监测技术,其客户可以享受无尽的好处.

了解更多

了解为何奇石乐机电数控压装系统可以在工业生产的压装过程中长期获益.

了解更多
Do you like the article? Share it on social media!