无论是在开展批量生产前,还是在自动化制造过程中,罗森伯格均选用奇石乐产品监控生产质量。罗森伯格主要使用奇石乐力传感器、maXYmos系列过程监控系统、相关零部件以及新型适用于拖链的电缆。
高频技术专业公司罗森伯格,是为德国赢得世界尊敬的“隐形冠军”企业之一。罗森伯格总部靠近奥地利边境,位于德国上巴伐利亚行政区弗里多尔芬格,雇用员工2300余人。公司全球员工达11,300余人,主要致力于提供高频、高压和光纤技术的互联解决方案和服务。如今,罗森伯格的产品遍及世界各地,应用于汽车、天线、计算中心、医院、家用等各种领域。
罗森伯格的历史可以追溯到1958年,正是在这一年,老汉斯·罗森伯格创立了罗森伯格公司。“压模器”(Stüpfler)是公司早期推出的产品之一,顾名思义,该产品主要面向烘焙店,用于将面包卷“压”制成特定形状。1967年,罗森伯格正式涉足高频技术领域,这一举措使公司至今仍受益匪浅,可谓是极具战略眼光的转型决策。从位于上巴伐利亚行政区的总部开始,罗森伯格在六大业务领域斩获全球性成功;最近十年,其销售额持续飙升,2019年达到近13亿欧元。现在,罗森伯格年产零件超过30亿个!
长期合作关系,成就独家供应商资格 究竟是什么造就了罗森伯格的全球性成功?罗森伯格总经理Peter Rosenberger表示:“高度垂直一体化的生产、自主完成工具制造、表面加工和注塑成型,以及超高的质量标准等优势,使我们成为欧洲、美国和亚洲许多客户的首选供应商。”
罗森伯格的成功离不开奇石乐的功劳——自2005年起,奇石乐向罗森伯格提供久经考验的测量技术,帮助罗森伯格实现可靠、高效的质量监控。无论是手动工作站,还是半自动或全自动设备,均可部署奇石乐传感器技术和过程监控系统。Rosenberger补充道:“我们已在许多生产线中安装奇石乐系统。事实上,奇石乐是我们生产外部专用机器的指定测量技术供应商。”
Christian Wimmer目前在弗里多尔芬格工厂负责生产作业方面的重要工作。他于2003年加入罗森伯格,最初在工具制造部门担任工业机械师,并于2012年转入制造设备设计部门;该部门如今拥有40名技艺娴熟的员工,Wimmer主要负责工具设计和工程设计。在实际工作中,Wimmer主要负责组装样品,持续优化生产,以及处理人体工学、效率、一致性等问题。Wimmer解释:“我于2012年加入设计团队,当时,罗森伯格已在许多生产过程中部署奇石乐产品。根据生产量的不同,我们会在某些情况下选用手动工作站,尤其是在量产前阶段。例如,我们通过使用奇石乐力传感器,确保复杂连接器中的零部件得到正确组装。”
此外,罗森伯格还使用奇石乐maXYmos 过程监控和控制系统,全程监控手动及自动组装过程。“maXYmos系统支持序列编辑器模式,我们可以直接把它当作小型控制器使用,且无需加装任何额外控制器。生产线上的员工可以通过显示屏获得直接反馈,了解各个步骤是否已经正确完成,以及下一步需要做什么,”Wimmer继续道。
个性化解决方案,创造附加价值 在罗森伯格的第二应用领域(半自动化和全自动化机器),奇石乐产品同样展现出自身的优势。Wimmer指出:“高刚性、过载保护、高分辨率等特性使奇石乐压电式传感器成为我们的首选解决方案。此外,该传感器还可以轻松记录测量数据并转发给客户。”如今,可追溯性和透明度的重要性日益凸显,零缺陷生产将成为各行各业的标准。“在奇石乐产品的帮助下,我们可以将每个零件的OK/NOK(合格/不合格)信号直接发送到MES(制造执行系统)。不仅如此,如果最终客户提出相关要求,我们还能够提供包括序列号在内的完整测量记录。”
除9340A 力传感器(针对客户特殊需求开发)以及BL版(入门版)和TL版(高级版)maXYmos过程监控系统外,罗森伯格还选用了奇石乐的其他解决方案。Wimmer表示:“得益于奇石乐为手动压机开发的改装套件,我们还可对部分老旧工作站开展优化工作,并以数字化方式将这些工作站与生产环境互联。此外,奇石乐创新产品——新型适用于拖链的电缆也为我们提供了极大帮助,我们已在部分机器上安装该电缆。该电缆具有很强的适应能力,能显著提高设备整体效率。”奇石乐针对动态环境中的压电式传感器应用,专门开发190023A 同轴电缆,该电缆具备坚固耐用、噪音低、绝缘好等优点。此外,190023A具有极强的耐磨性:大量实验室测试证明,该电缆可以承受至少1000万次交变循环。
选用奇石乐产品,保证生产质量,保持竞争优势 Wimmer总结道:“对于罗森伯格与奇石乐的合作关系,我们感到非常满意。奇石乐不仅为我们提供了优质的产品和解决方案,而且时刻准备根据我们的特殊需求,调整传感器和maXYmos等系统。”他接着补充道:“除此以外,奇石乐还提供快速响应支持;同时,奇石乐不断开发全新解决方案,力求覆盖从组装到软件的生产关键环节。基于上述原因,我们未来会继续选用奇石乐测量技术产品。”
Download Success Story 580 KB