可视化生产助力提升质量、降低成本

使用奇石乐最新开发的序列编辑器,可在maXYmos监控系统中进行序列编程,从而实现对生产过程的实际控制。这一新技术带来的突出优势在于:为每一个测量程序设置独立的序列步骤。

多年来,奇石乐maXYmos系列中的力位移监控在质量监督方面发挥着关键作用:测试曲线监测和检验每一生产步骤、部件及整个产品的质量。现在,maXYmos用户可对多阶段生产过程进行测量。与此前成功推出的maXYmos NC系统一样,用户可通过为maXYmos TL(顶级系统)和maXYmos BL(基础系统)配备序列编辑器来获得这一新功能。

Sequencer mode: sequence programming is child's play, with parameterization on the PC or the touch panel

Sequencer mode: sequence programming is child's play, with parameterization on the PC or the touch panel

序列编辑器模式:在电脑或显示面板上进行参数设置,易如反掌

对于这一创新技术的实际运用我们得到了一系列令人信服的结果:得益于序列编辑器模式提供的集成顺序控制,复杂的测试过程无需依赖昂贵的外部控制系统(PLC)就可以进行实际控制。通过触摸屏上直观的用户界面即可快速便捷地进行编程。简言之,maXYmos的新增功能实现了多阶段生产过程的最佳循环时间和最大的重复精度,借此将停机时间降至最低,提高机器利用率,大幅提高整个生产过程中的效率。

DOWNLOAD BROCHURES AND DATA SHEETS

 

More on this topic

发现奇石乐的技术如何帮助Feller公司攻克在工业4.0进程中遇到的质量控制难题

了解更多

微型化趋势:奇石乐微型力传感器是您在小空间内进行质检的关键

了解更多
Do you like the article? Share it on social media!