奇石乐微型力传感器——小空间内质检的关键

微型化趋势对于我们早已不再陌生。设备与组件越变越小,与此同时,其所承载的功能却越来越多。这使生产过程面临重大挑战:质检必须确保所有组件完美无瑕,实现触觉与功能之间的最佳交互。

电子通讯行业对最小空间内解决方案的需求充分体现了这一趋势。人们随身携带的智能手机尽管设计紧凑简约,但功能却十分强大,例如,可一键关闭所有应用、双击打开菜单,还可长按按钮切换至其他功能。

汽车仪表盘也在向着同样的趋势发展:必须在越来越小的空间内容纳更多的控制元件。安全系统开关失灵往往会产生致命危险,并导致产品召回——这对于汽车生产商的业务而言可谓是毁灭性打击。对每个开关进行始终如一的质量检测,是杜绝出现故障部件的唯一途径。

上述两种情况都需要在质量检测中使用传感器来测量操作开关时所消耗的力。有限的空间和高度精确性对检测使用的传感器提出了苛刻要求,而先进的压电式微型力传感器技术使之成为现实。

为了实现这一目标,奇石乐传感器对操作控制元件消耗的力进行测量,并根据测得的力量 - 位移曲线来评估产品的质量,从而实现对于所有生产零件的100%监测——故障零部件可被立即识别并分离,阻止后续加工,大幅度降低了生产和质量成本。

 

More on this topic

发现奇石乐的技术如何帮助Feller公司攻克在工业4.0进程中遇到的质量控制难题

了解更多

奇石乐最新开发的序列编辑器为复杂的测试流程提供的集成于过程之中的的监控

了解更多
Do you like the article? Share it on social media!