帮助冷却润滑液产品优化的高精度测量数据

冷却润滑液在工业生产中的重要性日益提高。位于瑞士Hasle-Rüegsau的巴索润滑液公司是一家领先的优质金属加工液制造商,在产品研发中采用了奇石乐测量系统。高度精确的测量数据确保了冷却润滑液完全符合应用要求,从而保证了润滑液在实际应用中的可靠性。

 

Blaser(巴索)公司总部研发与技术中心拥有80余名专家,始终致力于设计面向未来应用、性能更佳的新产品。虽然新材料和新工艺的开发拓宽了冷却润滑液的应用领域,但同时也带来了若干新的挑战。为满足不同需求,润滑液必须具备不同特性,且性能必须可靠。对巴索公司而言,要测试新品冷却润滑液的特性,并不断进行后续完善,就必须采集在工业生产条件下形成的可靠数据。只有采集到尽可能多的相关参数数据,才能对冷却和润滑性能下结论。

 

评估新的润滑液配方时,切削力分量的记录至关重要,因为切削力分量直接与切削区的摩损率有关。只有这样才可能详细了解到冷却液及其各个组成部分的润滑特性。此外,还能随着刀具磨损的加剧,对冷却液的影响进行分析。要记录有意义的、能用于冷却润滑液评估的切削力信号,测量系统必须满足高动态和高精度要求。非常重要的一点是,切削过程的稳定性不能因此受到负面影响,这样才能保持稳定的工业生产条件,并采集到有效的测量结果。要在这样一种极端条件下获得测量结果,就必须使用一种刚性、紧凑的测量系统。

 

测量时,巴索公司采用了奇石乐出品的9129A型三分量测量系统。该测力仪不仅满足精度、动态性和高刚性要求,而且结构紧凑,可直接轻松地安装在机床上。该系统可在车床的所有切削测试中给出可靠的切削力、进给力和被动力数据。系统所采用的压电技术使得测量范围和分辨率可以在不改变系统稳定性的情况下轻松适应各种应用。

通过持续记录切削力数据,巴索公司能够对各种冷却润滑液及其组成部分进行对比分析。

 

冷却润滑液技术不同,力的分布也大不相同。结合其它现代测量工具,我们能精确记录冷却润滑液在切削过程中的作用机制。”

巴索公司工艺工程部经理Manfred Schneeberger

 

这类数据对产品研发部大有助益:最终有可能使未来的冷却润滑液新品更精准地满足各种应用需求。

More on this topic

No news available.
Do you like the article? Share it on social media!
联系方式
文件大小不超过 25 MB