用于标定扭矩扳手和拧紧枪的检测系统

为了在现代化的工业生产过程中实现可靠的螺栓连接,可靠的拧紧枪是至关重要的。不仅必须在组装前对拧紧枪进行标定和认证,而且在组装过程中也必须反复检测。目的是保证连续高性能,以便实现最佳的组装效果和满足既定的标准。

标定检测系统的优势:

  • 在组装过程中对拧紧枪进行动态检测
  • 对拧紧系统进行标定和认证时提供可重复的使用条件
  • 根据 ISO 6789 标准标定扭矩扳手

您对于扭矩扳手和拧紧枪的标定和认证有任何问题吗?我们乐于为您提供帮助。