分析紧固零件的实验室系统

螺栓和螺母在安装过程中的质量特性对于螺栓连接的质量具有直接影响。功能测试是用于组装过程的最重要的分析方法。它确定紧固零件的机械特性和功能,从而保证其质量。同时确定摩擦系数、预紧力和扭矩。并在这个过程中遵守国际标准,以及尽可能真实地模拟使用条件。

实验室系统的优势:

  • 在组装过程中根据国际标准或在安装流程相同的真实条件下进行检测
  • 确定螺栓的安装特性、检测机械和功能性、在实用条件下的检测
  • 分析和评估摩擦系数、预紧力和扭矩

您对于连接构件的分析有任何问题吗?我们乐于为您提供帮助。