用于测量转矩和转角的便携式检测系统

无论是在工艺过程中进行抽样检查,还是对拧紧枪和扭矩扳手进行连续检测,精确和迅速地获取测量数据是提高产品质量和优化工艺过程的关键。我们的紧凑型检测系统采用最尖端的硬件和软件,通过这些系统可以连续地获取和显示扭矩和转角的测量数据。用户可获益:对已完成生产的零件质量做出判断,从而在生产过程中及早识别潜在的薄弱环节和挑战。

便携式检测系统的优势:

  • 便携式扭矩测量仪,用于测量扭矩和转角
  • 在螺栓拧紧过程中对组装工艺进行图形分析,确保最佳质量 
  • 便于在组装和工艺能力研究过程中进行抽样检查

您对于扭矩扳手和拧紧枪的标定和认证有任何问题吗?我们乐于为您提供帮助。