奇石乐机电式数控压装系统 – 助您实现高效节能、高度灵活的装配和压装过程

奇石乐的传感器、测量链、监视器或评估系统和数控压装系统可全面监测和控制装配过程或压装过程。这些测试系统通常用于汽车和零部件企业,例如:装配发动机或变速箱。奇石乐作为唯一的具有统一操作方式的全系列 maXYmos 控制监测仪系列产品的供应商,提供用于从监测 XY 过程至数控压装模块的控制系统。奇石乐系统操作非常简便,通过内置的过程控制系统可灵活处理从简单到高度复杂的压装过程。

奇石乐机电数控压装系统的优点:

  • 系统高效节能:节能达 80 %
  • 结构紧凑,安装成本低
  • 压装过程可监控且可追溯
  • 运行维护成本低

数控压装系统用于全面控制和监测整个压装和装配过程。请联系我们。

联系方式
Sales Center China (IPC)
优势

100%质量保证

循环时间更短

优化资源且提高生产力

过程可靠性最大化

服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

从开始即提供面向应用的专有技术。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。

迅速提供帮助,实现最佳的作业状态。

原装部件,以 Kistler 品质重新投入使用。