切削力测量 

切削力测量 - 来自全球市场领先者的压电式测力计

如何能加工好某一给定材料?刀具如何影响切削力?切削加工时理想的工艺参数是什么以及合适的切削策略是怎样的?面对众多要解决的问题,您仅需要一个合作伙伴:奇石乐固定式及旋转式测力计可以实现特定或非特定刀具在切削工艺中的切削力测量。测力计识别的效应关系可用于支持刀具研发、表明润滑剂和涂层的影响或优化加工工艺。

切削力测量 
刀具研发和评估 

奇石乐系统支持材料、刀具、夹紧系统和润滑剂的研发和评估。

切削力测量 
工艺分析和工艺优化

保护刀具并发掘未知潜力:工艺分析可以识别不恰当的工艺设计,从而提高经济效率。

最新新闻
25.08.2015
New piezoelectric dynamometer measures large forces in high-performance cutting.
12.02.2015
Kistler expands its range of RCDs with the new Type 9171A rotating dynamometer for use in high-performance...
活动与展会
Nagoya, Japan
MECHATRONICS TECHNOLOGY JAPAN 2017