泵试验台的高精度灵活解决方案

德国伯布林根穆格有限公司新开发的试验台可用于检测泵和驱动器的效率。

其最终目标是:开发优化的系统,以永久降低泵用户的经营成本。奇石乐的高精度扭矩传感器安装在试验台上,以便确保以最高精度对泵的效率进行测定。位于德国伯布林根的穆格有限公司新开发的试验台可用于检测泵和传动的效率。其最终目标是:开发优化的系统,以永久降低泵用户的经营成本。奇石乐的高精度扭矩传感器安装在试验台上,以便确保以最高精度对泵的效率进行测定。

精密的试验和模拟程序对于汽车和航空航天工业,以及成型过程、塑料加工和可再生能源领域至关重要。在所有这些应用中,其均可提高驱动器的效率,并因此使泵等系统得以完善。有针对性的效率提高可降低能耗,从而使成本大幅降低,使企业获得长期稳固的市场地位。穆格以其精确、可靠、低成本和环保的创新理念,为各种不同的市场和工业应用提供最佳解决方案。

精密的试验和模拟程序对于汽车和航空航天工业,以及成型过程、塑料加工和可再生能源领域至关重要。在所有这些应用中,其均可提高传动的效率,并因此使泵等系统得以完善。有针对性的效率提高可降低能耗,从而使成本大幅降低,使企业获得长期稳固的市场地位。Moog以其精确、可靠、低成本和环保的创新理念,为各种不同的市场和工业应用提供最佳解决方案。

“奇石乐的传感器技术完全符合我们的要求。除高精度和EtherCAT接口之外,奇石乐还具备许多其他优点−包括可用一个定子和多个转子覆盖不同的量程。”
Karl-Heinz Rebstock,FMB Blicke公司自动化技术部主管

使用奇石乐KiTorq进行扭矩测量的优点

  • 旋转传动和结构元件的精确测量
  • 非接触式数字信号传输装置的简易安装
  • 具有最大兼容性的模块化概念
  • 用户友好分析的灵活接口

如需阅读完整的成功案例,请点击下列链接:
泵试验台的高精度灵活解决方案

29.08.2017
Applus IDIADA依赖于奇石乐的内置假人测量技术。
04.01.2017
奇石乐能够检测到车辆碰撞试验中最喜欢的变化,帮助提高事故生存率
22.12.2016
奇石乐优化车辆综合测试
20.12.2016
奇石乐传感器在任何条件下都能最大程度的保证数据的准确度
07.11.2016
Kistler pressure sensors enabled the Rosetta space probe to fly for 6.4 billion kilometers.
28.10.2016
漫步在训练场(已有三年历史)内,立即被一个长长的混凝土建筑所吸引。与办公室和更衣室相同的是,该建筑物有现代化的训练区域,该区域自2015年底以来使用了奇石乐的测力台。该技术产生的测量结果让培训主管深入了解他们球员的身体状...
17.08.2016
Kistler makes the difference in the crucial sports moments with its Performance Analysis System for Swimming.
19.02.2016
Determination of Pump Efficiency with Kistler KiTorq Measuring Flange System
15.06.2015
Measurement Solutions for Automotive Test Systems
08.05.2015
Quality Assurance in the Automotive Industry
02.03.2015
博泽如何提高双组份制品品质和自动分离缺陷制品
02.12.2014
奇石乐集团追求的是进取和可持续增长的策略– 战略收购是该策略的核心要素之一。这意味着,奇石乐考虑和选择一些企业合作,可以实现更高的目标。2006 年对 Dr. Staiger Mohilo& Co. GmbH...
02.12.2014
在太阳系飞行了十年之后,Rosetta 航天器于 2014 年 11 月 12 日将探测器 Philae 发射到“Chury”彗星上。为了避免探测器在 40...
23.08.2011
HEWI and its Customers Benefit from Cavity Pressure Technology
15.02.2011
End-to-end process monitoring for critical medical moldings
07.02.2011
Cavity pressure measurement eliminates short shots at Fischer GmbH & Co KG of Sinsheim/Germany