基于奇石乐系统技术,优化车辆综合测试

可靠的测试是优化车辆研发和技术的重要基础。这些测试的目的是对各种物理参数进行精准定义。奇石乐的测量技术可用于精密测量疲劳强度、车辆动力学以及轮胎试验。

车辆综合测试是大势所趋

车辆综合测试在汽车研发中越来越重要。但成功测试的条件非常苛刻:数据必须极其精确。而要获得可靠的数据,必须借助可在极端条件下进行测量的传感器。为了定义不同参数,进行测量,进而加以综合分析,还必须在车辆检测领域具有丰富经验。

奇石乐可为任一应用领域提供恰如其分的解决方案

奇石乐可为优化车辆综合测试提供创新解决方案,取得可能范围内的最佳测量结果:我们采用性能可靠、构造牢固、精准至极的奇石乐传感器,可以确保首次测试即可获得有效测试结果,记录精准数据。奇石乐高精度传感器覆盖范围广泛,可为各个领域的应用提供适合的产品。

车辆研发机构的创新合作伙伴

对车辆研发者而言,奇石乐已经成为车辆综合测试系统解决方案的领军者。正是由于奇石乐拥有先进的传感器和系统,才使得测量数据可视化成为可能,并通过最先进的车辆测试,让未来的车辆更放心安全、更高效节能。如欲了解更详细的信息,敬请访问我们网站的“车辆动力学与耐久性”部分。

作为客户的合作伙伴和忠实支持者,我们的顶级团队顺应移动、减排、质量控制和轻量化设计的大趋势,与客户不断突破极限,迎接未来的挑战。

你是否已准备好创造未来?如果是,请加入我们的团队

29.08.2017
Applus IDIADA依赖于奇石乐的内置假人测量技术。
04.01.2017
奇石乐能够检测到车辆碰撞试验中最喜欢的变化,帮助提高事故生存率
22.12.2016
奇石乐优化车辆综合测试
20.12.2016
奇石乐传感器在任何条件下都能最大程度的保证数据的准确度
07.11.2016
Kistler pressure sensors enabled the Rosetta space probe to fly for 6.4 billion kilometers.
28.10.2016
漫步在训练场(已有三年历史)内,立即被一个长长的混凝土建筑所吸引。与办公室和更衣室相同的是,该建筑物有现代化的训练区域,该区域自2015年底以来使用了奇石乐的测力台。该技术产生的测量结果让培训主管深入了解他们球员的身体状...
17.08.2016
Kistler makes the difference in the crucial sports moments with its Performance Analysis System for Swimming.
19.02.2016
Determination of Pump Efficiency with Kistler KiTorq Measuring Flange System
15.06.2015
Measurement Solutions for Automotive Test Systems
08.05.2015
Quality Assurance in the Automotive Industry
02.03.2015
博泽如何提高双组份制品品质和自动分离缺陷制品
02.12.2014
奇石乐集团追求的是进取和可持续增长的策略– 战略收购是该策略的核心要素之一。这意味着,奇石乐考虑和选择一些企业合作,可以实现更高的目标。2006 年对 Dr. Staiger Mohilo& Co. GmbH...
02.12.2014
在太阳系飞行了十年之后,Rosetta 航天器于 2014 年 11 月 12 日将探测器 Philae 发射到“Chury”彗星上。为了避免探测器在 40...
23.08.2011
HEWI and its Customers Benefit from Cavity Pressure Technology
15.02.2011
End-to-end process monitoring for critical medical moldings
07.02.2011
Cavity pressure measurement eliminates short shots at Fischer GmbH & Co KG of Sinsheim/Germany