使用奇石乐精密传感器,获得杆位

现代赛车运动中,车辆和车手的水平发挥已趋近极限。发动机和底盘等核心部件的潜力几乎被挖掘殆尽。为确保所有单个部件运转无误,必须得到精准的测量数据。轻量、紧凑、服务寿命长的奇石乐车载传感器因此成为赛车运动的完美解决方案。

不断优化是一项挑战

在现代赛车运动中,细节决定胜负。比赛往往非常艰难并且要求极为严苛,车辆必须满足高标准。为尽早检测到潜在缺陷以便不断优化赛车性能,能否随时获取高度精准的测量数据就显得至关重要。

使用高精度的传感器实现最佳的数据质量

赛车的性能被不断推向新的至高点。能否获得可靠的测量数据,对于赛车领域是一项挑战。测量所使用的传感器不仅要极为耐用,而且还要求能够在极端环境下进行高精度的测量;同时,传感器自身还需足够小巧,方得以在有限的赛车空间内进行安装。只有满足上述所有条件,才能够在任何时间,不受任何外界影响的条件下实现最佳的数据质量。

奇石乐技术助力实现最佳性能

奇石乐为赛车应用领域提供了创新的解决方案。使用坚固耐用、高精度的、体积小巧的车载传感器,能够尽早地发现问题,进而实现最佳的赛车性能。此外,奇石乐监控系统还可确保持续控制并记录动态过程。奇石乐传感器和系统为赛车团队提供可靠的实时数据,使之能够密切监控赛车表现,帮助人们做出决定胜负的关键决策。得益于此,赛车团队可进一步提升其比赛成绩,突破更高水平。

点击赛车运动页面,了解更多相关信息。

作为客户的合作伙伴和忠实的支持者,我们的顶级团队顺应移动、减排、质量控制和轻量化设计的大趋势,与客户一起不断突破极限,迎接未来的挑战。

你是否已准备好创造未来?如果是,请加入我们的团队!

29.08.2017
Applus IDIADA依赖于奇石乐的内置假人测量技术。
04.01.2017
奇石乐能够检测到车辆碰撞试验中最喜欢的变化,帮助提高事故生存率
22.12.2016
奇石乐优化车辆综合测试
20.12.2016
奇石乐传感器在任何条件下都能最大程度的保证数据的准确度
07.11.2016
Kistler pressure sensors enabled the Rosetta space probe to fly for 6.4 billion kilometers.
28.10.2016
漫步在训练场(已有三年历史)内,立即被一个长长的混凝土建筑所吸引。与办公室和更衣室相同的是,该建筑物有现代化的训练区域,该区域自2015年底以来使用了奇石乐的测力台。该技术产生的测量结果让培训主管深入了解他们球员的身体状...
17.08.2016
Kistler makes the difference in the crucial sports moments with its Performance Analysis System for Swimming.
19.02.2016
Determination of Pump Efficiency with Kistler KiTorq Measuring Flange System
15.06.2015
Measurement Solutions for Automotive Test Systems
08.05.2015
Quality Assurance in the Automotive Industry
02.03.2015
博泽如何提高双组份制品品质和自动分离缺陷制品
02.12.2014
奇石乐集团追求的是进取和可持续增长的策略– 战略收购是该策略的核心要素之一。这意味着,奇石乐考虑和选择一些企业合作,可以实现更高的目标。2006 年对 Dr. Staiger Mohilo& Co. GmbH...
02.12.2014
在太阳系飞行了十年之后,Rosetta 航天器于 2014 年 11 月 12 日将探测器 Philae 发射到“Chury”彗星上。为了避免探测器在 40...
23.08.2011
HEWI and its Customers Benefit from Cavity Pressure Technology
15.02.2011
End-to-end process monitoring for critical medical moldings
07.02.2011
Cavity pressure measurement eliminates short shots at Fischer GmbH & Co KG of Sinsheim/Germany