Kistler Gruppe erwirbt "Digital Transducer Interface Technologie" (DTI)

Mit dem Erwerb der DTI-Technologie ("Digital Transducer Interface") von der Hentschel System GmbH, Hannover, stärkt die Kistler Gruppe ihre Technologieführerschaft im Bereich der Fahrzeugsicherheit. Die auf dieser neuen Technologie basierenden Systeme kommen vor allem im neuen Tech Office in Heidelberg zur Anwendung.

 

Die Kistler Gruppe, Winterthur, hat von der Hentschel System GmbH, Hannover, sämtliche Rechte an der "Digital Transducer Interface" Technologie, kurz DTI, erworben. Diese Technologie ermöglicht es, analoge Datensignale direkt am Sensor zu digitalisieren und über ein Standard Bus-System an einen entsprechenden Datenrecorder weiterzuleiten.

In vielen Test-Anwendungen stösst die heutige Technologie an ihre Grenzen, da immer mehr Mess-Kanäle erforderlich sind. Da sich diese Anforderungen insbesondere im Crash-Bereich gezeigt haben, wurde die DTI-Technologie zuerst einmal für die Datenerfassung in den Crash-Dummies entwickelt.

Die DTI-Lösung zeichnet sich durch eine extrem kompakte und kleine Bauweise aus; innovative Lösungen können damit auf engstem Raum umgesetzt werden. Für die Kistler Gruppe eröffnen sich damit nicht nur neue Möglichkeiten im Crash-Bereich; auch Anwendungen in anderen Bereichen sollen mit dieser Technologie vorangetrieben werden.

Wichtigste Eigenschaften auf einen Blick:

• Digitalisierung der Daten direkt am Sensor mit DiMods (Digitalisierungs-Module)
• Übertragung der Daten von bis zu 12 Sensoren online via Bus-Kabel
• Crash-Recorder mit zentralem Speicher für die Crash-Daten
• Konzept ist optimiert für eine Standard-Übertragungsfrequenz von 20 kHz; Lösungen für 100 kHz und 1 MHz sind ebenfalls verfügbar
• Robuste und kompakte Bauweise erleichtert den Einbau; 3-Kanal DiMods benötigen 10x10x10 mm