奇石乐用于连续在线缸压监测的仪器

奇石乐坚固耐用的压电传感器和测量链能为大型发动机的连续运行监控提供高精度的数据,采用奇石乐传感器技术,能够尽早地发现问题并使燃烧过程得以优化。

联系方式
Hsieh Manson
Sales Representative
Hsieh Manson

用于2冲程发动机的M10缸压传感器

型号 6613CG2

在线缸压测量,用于转速<300 转 / 分的燃气、柴油与重油2冲程发动机的爆震检测、气缸平衡和平均压力计算。

用于4冲程发动机的M10缸压传感器

型号 6613CG1

在线缸压测量,用于转速 > 300 转 / 分的燃气、柴油与重油的4冲程发动机的爆震检测、气缸平衡和平均压力计算。

用于4冲程发动机的M14缸压传感器

型号 7614CG1

在线缸压测量,用于转速 > 300 转 / 分的4冲程燃气、柴油与重油发动机的爆震检测、气缸平衡和的平均压力计算。

用于4冲程发动机的M5缸压传感器

型号 6351A

优化了工作寿命的缸压传感器,带电荷放大器, 电压输出, 用于柴油和燃气发动机的连续监测, 获得ATEX和CSA认证。

M10 4冲程发动机缸压传感器

型号 6613CA

优化了使用寿命的带有M10安装螺纹和锁紧螺母的缸压传感器,用于对柴油和燃气发动机进行连续监测。