连接过程监测系统:特别适用于动态组装过程

利用奇石乐压电式传感器和监视仪可轻松监测高节拍的加工过程质量。次品可直接分离。随时确保测量数据的可追溯性。

联系方式
Hsieh Manson
Sales Representative
Hsieh Manson

应变式力传感器

型号 4576A

4576A型拉/压力传感器,其紧凑结构适合恶劣环境和试验室应用。

测量范围0 - 0.5 kN 至 0 - 200 kN

不锈钢结构

安装简便

尺寸紧凑

单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC

型号 5030A

工业应用的微型模拟放大器

特点:

  • *测量范围 100 pC - 100000 pC
  • 带宽 ≈ 0 - 10 kHz
  • 接头 10-32UNF / M12 8p
  • 输出电压
  • 通过 IO控制

*分型号

单分量力传感器,Fz 700 kN

型号 93X3A

压电式传感器,配实用的机械接口

特点:

  • Fz 0 - 10 kN 至 0 - 700 kN
  • 尺寸 (D / L) 20 / 26 mm 至 145 / 190 mm
  • 接头 KIAG 10 - 32UNF neg.
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

单分量力传感器,Fz 700 kN

型号 93X3A

压电式传感器,配实用的机械接口

特点:

  • Fz 0 - 10 kN 至 0 - 700 kN
  • 尺寸 (D / L) 20 / 26 mm 至 145 / 190 mm
  • 接头 KIAG 10 - 32UNF neg.
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

表面应变传感器,με ±800

型号 9237B

坚固的压电式传感器适用于间接测量机械和结构表面上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 过载保护

应变变送器,με ±800

型号 9238B

坚固的传感器内置数字电荷放大器,适用于间接测量结构部件上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • 接头 M12 8p.
  • 输出模拟电压 / RS232
  • 过载保护

位移传感器,100mm

型号 2118A

带滑动电阻的位置传感器。

特点:

  • 寿命长
  • 线性优异
  • 集成连接电缆

 

应变式微型力传感器

型号 4577A

高性价比和坚固设计的4577A微型压力传感器,测量范围很宽。

从0 - 0.1 kN至0 - 200 kN

小尺寸可用于静态和动态测量

不锈钢结构

标准化输出信号1 mv/V

应变式力传感器

型号 4578A

4578A型拉/压力传感器可用于试验室和工业环境。

测量范围从0 - 0.1kN至0 - 10 kN.测量精度高于0.2% FSO

不锈钢结构

安装简便

Dual Range Torque Sensor

型号 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals