连接过程监控:用于液压、液压气动、气动或电动压缸的压装过程

奇石乐测量系统可将力的测量集成于压装过程。通过专业的监测系统能够可视化并监控过程。除了可直接将传感器安装在压缸系统中,还可将传感器间接安装在 C 型机架或工具架中。

联系方式
Hsieh Manson
Sales Representative
Hsieh Manson

应变式力传感器

型号 4576A

4576A型拉/压力传感器,其紧凑结构适合恶劣环境和试验室应用。

测量范围0 - 0.5 kN 至 0 - 200 kN

不锈钢结构

安装简便

尺寸紧凑

位移传感器,100mm

型号 2118A

带滑动电阻的位置传感器。

特点:

  • 寿命长
  • 线性优异
  • 集成连接电缆

 

单分量压力变送器,Fz 70 kN

型号 9337A

压电式压力传感器内置电荷放大器

特点:

  • 尺寸 (D / H)  50 / 45 mm
  • 接头 M12 8p.
  • 输出模拟电压 / RS232
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

应变变送器,με ±800

型号 9238B

坚固的传感器内置数字电荷放大器,适用于间接测量结构部件上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • 接头 M12 8p.
  • 输出模拟电压 / RS232
  • 过载保护

表面应变传感器,με ±800

型号 9237B

坚固的压电式传感器适用于间接测量机械和结构表面上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 过载保护

单分量力传感器,Fz 700 kN

型号 93X3A

压电式传感器,配实用的机械接口

特点:

  • Fz 0 - 10 kN 至 0 - 700 kN
  • 尺寸 (D / L) 20 / 26 mm 至 145 / 190 mm
  • 接头 KIAG 10 - 32UNF neg.
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC

型号 5030A

工业应用的微型模拟放大器

特点:

  • *测量范围 100 pC - 100000 pC
  • 带宽 ≈ 0 - 10 kHz
  • 接头 10-32UNF / M12 8p
  • 输出电压
  • 通过 IO控制

*分型号

应变式微型力传感器

型号 4577A

高性价比和坚固设计的4577A微型压力传感器,测量范围很宽。

从0 - 0.1 kN至0 - 200 kN

小尺寸可用于静态和动态测量

不锈钢结构

标准化输出信号1 mv/V

应变式力传感器

型号 4579A

4579A型拉/压力传感器可用于试验室和工业环境。测量范围从0 - 20kN至0 - 500 kN.测量精度高于0.2% FSO。不锈钢结构,安装简便。

应变式力传感器

型号 4578A

4578A型拉/压力传感器可用于试验室和工业环境。

测量范围从0 - 0.1kN至0 - 10 kN.测量精度高于0.2% FSO

不锈钢结构

安装简便