优化基础设施规划、道路维护和交通流量:奇石乐压电测量技术

采用 Lineas® 石英 WIM 传感器和可靠的奇石乐 WIM 数据记录器的动态称重系统可实现灵活的实时交通监测。奇石乐高精密的石英晶体传感器也适用于恶劣天气条件和高速行驶条件下的应用。

联系方式
Hsieh Manson
Sales Representative
Hsieh Manson

WIM信号调理仪

型号 5105A

坚固的信号调理仪专为奇石乐Lineas WIM,输出电压信号的传感器设计 (9195GV型) 。

Lineas®动态称重(WIM)传感器

型号 9195G

Lineas石英WIM(动态称重)传感器可在正常行驶条件下精确地测量车载和轴载并确定车辆的毛重。

奇石乐动态称重系统(获OIML认证)

型号 9835AE

设计紧凑、预布线的动态称重系统包括所有关键组件,快速地设置WIM站并进行称重。适用于识别超载车俩和连续交通监测。

胶料“冬季等级”

型号 1000A3

冬季等级的胶料是一种两组分的聚酯树脂砂浆,专为寒冷气候条件(+1 - 9°C)下安装Lineas WIM传感器而开发。