奇石乐集团的测量技术

许多奇石乐传感器解决方案使用的最重要的技术都是基于压电效。利用压电效应可以达到极宽的测量范围。同时我们也根据需要采用其他测量原理。 

  • 压电技术:某些晶体材料根据施加的机械载荷(例如:晶体上的作用力)成比例地产生电荷的特性,被称为压电效应。在传感器技术中利用这一效应,根据电荷测量结果准确地确定所施加的力、压力或加速度。使用该效应的传感器特别适用于对微型化、温度范围和动态要求极高的测量任务。由于其刚度,压电式传感器可测量极高频率,其灵敏度即使在使用多年后也不会发生改变。
  • 压阻技术:奇石乐的压阻式传感器主要应用在气体、液体和粘性介质的压力测量以及静态测量方面。针对压阻式测量技术,由单晶硅制成的弹性膜片在压力作用下会弯曲。在膜片中扩散出一个由半导体电阻元件接成的惠斯登电桥,并将此电桥连接到一个电源。这个电桥将会与所施加的压力成比例地不平衡,从而产生与所施加的压力成比例的电压信号。
  • 应变技术:应变技术 (DMS) 的工作原理以下述效应为基础:在拉伸或压缩力的作用下金属丝的长度会发生改变,从而导致金属丝的电阻产生成比例地变化。电阻的变化可用来确定力的大小。从而测量拉力和压力而无需预紧元件。例如,奇石乐在测量车轮中就采用了专用的应变技术解决方案。
  • 其他技术:电容式传感器主要应用于加速度的测量。电容式加速度传感器的基本工作原理是,在硅测量元件上施加的加速度改变了其电容。通过光学传感器可测量速度、距离、侧偏角和其他与安全性相关的参数,以便由此分析测试车辆的动力学性能。所用的 Correvit 技术的优点是系统丝毫不受试验路面的影响。