技术

对技术的热情

技术挑战是公司不断进步的驱动力。我们希望,针对每个客户需求使用适合的技术。这种态度可确保我们始终领先我们的竞争对手一步。

不进则退,尤其是在高科技领域。为了保持并扩大我们的技术领先地位,多年前我们就已经建立了独立的研发部门。每年我们都会投入约 10% 的营业额用于研发。

 奇石乐的研发部门分布在全球的七个不同的地点,拥有约 190 名员工。物理专家、不同学科的工程师、生产技术人员和具有不同专业背景的高素质专业人员保证奇石乐始终是全球创新的代名词。

奇石乐自有的晶体培育设备是我们研发活动的核心。自主研发和培育的具有卓越特性,使得奇石乐的测量技术可以在极端条件下的应用。

只有与先进的高校联合,才能实现技术方面的领先。多年来,奇石乐一直与全球众多研发机构保持着良好和密切的合作。

研究与开发

奇石乐运用多种的测量技术,可为每个应用指定适合的测量技术 … 更多