奇石乐摩擦系数和效率测试:生产线终端测试台的测量传感器

通过奇石乐的扭矩传感器可根据获取的扭矩和转速精确计算出功率。除了效率测试以外,奇石乐扭矩传感器还可用于获取摩擦系数。 

联系方式
Hsieh Manson
Sales Representative
Hsieh Manson

CoMo Torque,用于扭矩传感器的评估仪器

型号 4700B

仪器用于研发和工业。直接连接采用应变片技术和具有标准灵敏度或电压/频率输出端的传感器。

力 - 位移监测系统

型号 5877AK

监测仪具有实用的菜单导航和功能。对比丰富的彩色触摸屏使操作方便,显示清晰。

单分量力传感器,Fz 高达 ±120 kN

型号 93X1B

特点:

  • Fz ±2.5 kN 至 ±120 kN
  • 尺寸 (D / H)   11 / 25 至 76 / 108 mm
  • 接头 KIAG 10-32 neg.
  • 预载和预校准,随时可测量
  • 用于压力和拉力测量

单分量力传感器,Fz 700 kN

型号 93X3A

压电式传感器,配实用的机械接口

特点:

  • Fz 0 - 10 kN 至 0 - 700 kN
  • 尺寸 (D / L) 20 / 26 mm 至 145 / 190 mm
  • 接头 KIAG 10 - 32UNF neg.
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

单分量压力传感器,Fz 高达 20 kN

型号 9313AAX

特点:

  • Fz 0 - 5 kN 至 0 - 20 kN
  • 尺寸 (D / H)  13 / 10 mm 至 19 / 14 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 灵敏度高
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

Dual Range Torque Sensor

型号 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals