不断寻求最佳解决方案:奇石乐动态高压测量

测量高能材料的压力时,对于传感器的机械稳定性、动力、热冲击和安装位置等方面都有很高的要求。多年来,在安全气囊测试、密闭容器试验和烟火制造技术等领域的应用知识都在奇石乐的产品组合上得到充分体现。

联系方式
Hsieh Manson
Sales Representative
Hsieh Manson

压电式压力传感器 (IEPE - 690 bar / 10000 psi)

型号 211B1

传感器特点:

  • 灵敏度 (7.3 mV/bar / 0.5 mV/psi)
  • 高固有频率 (>500 kHz)
  • 尺寸小 (直径 = 5.5 mm / 0.218 in)

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

型号 601CAA

Sensor Properties:

  • High Sensitivity (37 pC/bar / 2.5 pC/psi)
  • High natural frequency (>215 kHz)
  • Small size (diameter = 5.5 mm / 0.216 in)

压电式压力传感器 (PE - 2000 bar / 29000 psi)

型号 6217A

前端密封传感器用于动态压力的高绝缘测量

传感器特点:

  • 高灵敏 (-13 pC/bar)
  • 3种不同的接头可选 (KIAG 10-32, BNC, TNC)
  • 安装螺纹 M12x1

铅笔探头 (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi)

型号 6233A

电压输出 (IEPE)型压电式压力传感器,用于内弹道压力测量

传感器特点:

  • 上升时间短 (<1 μs)
  • 高固有频率 (>300 kHz)
  • 振动补偿

两通道校准系统

型号 5959A

通用校准仪用于准静态校准, 测量精度高,用于评估和管理校准数据和证书的功能丰富的软件。

压力发生器

型号 6906

用于检测或对比校准高压传感器的液压发生器,可连续加压至10000 bar。配可翻转保护罩。

脉冲压力发生器

型号 6909

用于压力传感器动态检测且操作简便的液压发生器可进行25 - 5000 bar压力下的功能检查。