奇石乐用于优化发动机运行可靠性的离线缸压监测技术

用于离线发动机诊断的奇石乐传感器技术为2冲程和4冲程发动机缸压提供重要的信息。坚固耐用的传感器可方便地安装在指示阀上进行周期性测量。该诊断仪器操作非常简便。 

联系方式
Hsieh Manson
Sales Representative
Hsieh Manson

机械示功阀

型号 25-M

用于分析大型发动机上的压力曲线,最高压力为220 bar,发动机最高转速为1000 转/分。

便携式电子峰值仪

型号 HLV 4.0M K

操作简便,配软件,TDC传感器可选,可测量360°的曲轴转角。用于评估峰值压力、平均压力和转速。

带7613型Piezotron®传感器的峰值测量系统

型号 2516B10

2516B10型发动机峰值仪使用简便。发动机峰值仪采集和存储40个气缸的峰值缸压,为发动机的气缸平衡提供了简易方法。

M14缸压传感器

型号 7013C

内燃机缸压测量的高精密传感器,电荷输出。

带Piezotron®放大器的M14缸压传感器

型号 7613C

高精度、工业级内燃机缸压传感器。

带有PiezoSmart®传感器识别功能的M10缸压传感器

型号 6013CSF

该传感器用于测量柴油和燃气发动机的缸压,PiezoSmart®自动识别功能无需手动设置参数

带Piezotron®放大器的M10缸压传感器

型号 6613CP

优化工作寿命的传感器用于柴油和燃气发动机的连续测量,具有热冲击误差低和长期稳定性的特点。

M8 Cylinder Pressure Sensor with Piezotron® - Amplifier

型号 6645AU20

Piezoelectric pressure sensor with M8 mounting thread for periodical cylinder pressure measurement in medium and high speed engines, suitable for all types of fuel and for pressure up to 300bar.