奇石乐碰撞测试假人内置系统和仪器 – 无论环境如何苛刻,总能获得准确结果

奇石乐为各种类型假人提供高精度传感器技术和先进的内置数据采集解决方案。功能丰富的软件使碰撞试验准备和实施快捷便利。可靠精确地测量加速度、扭矩和力。 

联系方式
Hsieh Manson
Sales Representative
Hsieh Manson

用于WorldSID假人的单轴耻骨力传感器

型号 M50241

单轴力传感器用于测量假人的耻骨作用力Fy。                

测量范围 12 kN                                                         

线性偏差和滞后均很小                                               

极性符合SAE J211/1

用于WorldSID假人的12通道髂骨力传感器

型号 M5670B

12分量力传感器用于测量髂骨左右两侧的作用力Fx, Fy, Fz和扭矩 Mx, My, Mz。                                                                                   

测量范围6 kN、12kN、6 kN和800 Nm、400 Nm、400 Nm               

线性偏差和滞后均很小                                                                

极性符合SAE J211/1

用于WorldSID WS-50碰撞假人的3轴肩部力传感器

型号 M53643

3轴力传感器专为测量肩部的作用力 Fx, Fy, Fz设计。                       

测量范围5 kN, 10 kN, 5 kN                    

线性偏差和滞后均很小                      

极性符合SAE J211/1

用于WorldSID假人的6分量颈部力传感器(上颈部和下颈部)

型号 M55556

6分量颈部力传感器用于测量假人上颈和下颈部的作用力 Fx, Fy, Fz和扭矩Mx, My, Mz。                                      

测量范围 10 kN, 10 kN, 12 kN和300 Nm, 300 Nm, 200 Nm               

线性偏差和滞后均很小                       

极性符合SAE J211/1

碰撞假人数据记录模块

型号 DTI304.12 / DTI304.08 / DTI304.04

144/96/48测量通道的内置假人数据记录仪记录碰撞试验中的数字信号。数据中心存储,并通过系统电缆传输。

单轴压阻式加速度计

型号 M0064C00

加速度计基于先进的压阻MEMS传感器元件,具有优异的动态性能和稳定性。

用于WorldSID WS-5假人的3轴肩部力传感器

型号 M53653

3轴力传感器专为测量肩部的作用力Fx、Fy、Fz设计。                     

测量范围4 kN、5 kN、4 kN               

线性偏差和滞后均很小              

极性符合SAE J211/1

用于WorldSID假人的6分量腰椎力传感器

型号 M56826

6分量力传感器专为测量腰椎作用力 Fx, Fy, Fz和扭矩Mx, My, Mz设计。

测量范围10 kN、10 kN、12 kN和300 Nm、300 Nm、200 Nm      

线性偏差和滞后均很小                      

极性符合SAE J211/1

用于WorldSID系列中WS-50假人的3轴大腿力传感器

型号 M53903

3轴力传感器用于测量大腿的作用力 Fx, Fy, Fz 。                       

测量范围 10 kN、25 kN、10 kN                                    

线性偏差和滞后均很小                       

极性符合SAE J211/1

用于WorldSID系列中WS-5假人的3轴大腿力传感器

型号 M53923

3轴力传感器用于测量大腿的作用力Fx, Fy, Fz。                            

测量范围10 kN、25 kN、10 kN        

线性偏差和滞后均很小              

极性符合SAE J211/1