奇石乐纵向和横向动力学可靠测量的系统解决方案

制动距离测试,稳态回转试验或双移线试验:无论面对何种挑战,基于Correvit 技术,奇石乐可靠的系统解决方案都能高精度地完成汽车纵向动力学及横向动力学测试

联系方式
Hsieh Manson
Sales Representative
Hsieh Manson

RoaDyn P106:用于轿车和SUV的车轮扭矩传感器

型号 9294B

测量轿车和SUVs的牵引扭矩My,最大扭矩 ±6000 Nm。
用于驾驶稳定性、牵引控制、ABS系统、力分布、滑行试验等其他领域的应用。

KiRoad Performance

型号 9817A...

紧凑型电子单元用于4个旋转式和非旋转式RoaDyn车轮力传感器的供电、配置、信号处理和数据输出。

KiRoad Performance具有强大的同步数据管理功能,面向未来的扩展选项使设备能够匹配各种应用需求。

HF 传感器:光学激光高度传感器

型号 CHFA...

用于车辆动力学试验应用中非接触距离测量;如车辆跳动、悬架变形、轮胎动态扁平度、轮胎跳动(鱼钩试验)。 工作范围100 - 900 mm。

Correvit® SFII:双轴光学传感器

型号 CSF2A...

用于车辆动力学试验应用中距离,速度以及侧偏角的高精度测量。
尺寸小、重量轻(180 - 250克);耐用、抗振红外LED灯光。适用于赛车应用。

Correvit® S-HR:双轴光学传感器

型号 CSHRA...

具有高分辨率、低噪声角度信号的特点。

用于车辆动力学试验中距离,速度以及侧偏角的高精度非接触测量。如ISO 4138稳态回转试验,ISO7401 阶跃输入,轮胎开发等。

Correvit® S-350:双轴光学传感器

型号 CS350A...

用于车辆试验应用中距离,速度以及侧偏角(如轮胎侧偏角)的高精度无滑移测量。
适用于测量轿车、农用和越野车辆的横向动力学。

Correvit® S-Motion: 双轴光学传感器

型号 CSMOTA

用于车辆动力学试验(如ISO 4138)中高精度测量距离、速度以及侧倾和俯仰角。

精度和测量频率很高;仪器调节简便;设置快速;无需预热或校准。

Correvit L-350 Aqua: 单轴光学传感器

型号 CL350A...

 适合极端试验条件环境下的应用,如在冰面、雪面以及涉水路面的纵向动力学测量。

优异的精度:250 Hz测量频率;工作范围宽:220 - 480 mm,适于SUV和卡车应用。

Microstar II 微波传感器

型号 CMSTRA...

Microstar II传感器专为要求大工作范围的纵向车辆动力学试验设计,更适用于越野应用。

工作范围为300 - 1200;应用速度范围为0.5 - 400km/h。

MSW传感器:轿车或卡车的测量方向盘

型号 CMSWB

用于方向盘力矩,转向角及转向角速度的测量;采样率为1kHz。

可选:用于特殊驾驶操作的转向角限位,如突然转向输入、正弦转向或零点确定。

RV-4传感器:车轮矢量传感器

型号 CRV4A...

同时测量车轮位置及方向的五轴矢量传感器。

全方位测量车轮运动,结构坚固,安装便捷,可扩展侧偏角测量,防水防油防冻。

CDS记录仪,移动车辆试验的数据记录仪

型号 CLOGMA

用于各种车辆试验应用如制动距离或加速测量的操作简便的数据记录仪。

兼容设计和高防护等级非常适合摩托车应用。

车辆应用的CDS-GPS数据记录仪

型号 CGPSLA

适用于各种车辆动力学试验,如DIN70028(ABS制动),ISO 14512和其他试验。        

小型,操作简便。兼容设计和高防护等级使该记录仪也适用于摩托赛车应用。

DAS-3数据采集和分析

型号 CDAS3A

配合Correvit®传感器一起完成车辆动力学测试的测量系统。可完成诸如制动距离,加速试验,滑行试验,燃油经济性试验,Vmax确定。 

在车辆上可简便安装完整测量系统。

RoaDyn P1HT:用于商用车的车轮扭矩传感器

型号 9299A

用于商用车牵引力矩测量的车轮扭矩传感器,最大垂向载荷可达120KN。最大牵引力矩为±50 kNm。

P1HT可通过更换力传感器改造为S6XT。