用于优化疲劳强度的奇石乐测量车轮和RoaDyn车轮力传感器

奇石乐的测量技术在行驶运行和测试台应用拥有独一无二的精度和质量。由传感器、数据采集系统和软件组成的行驶动态系统解决方案适用于任何类型的车辆。 

联系方式
Hsieh Manson
Sales Representative
Hsieh Manson

用于重型商用车和特种车辆的 RoaDyn® S6XT nsp车轮力传感器

型号 9262A2

非旋转式六分量车轮力传感器,用于重型商用车和越野车辆轮毂上的力(220 kN)和力矩(60 kNm)的测量。

用于大型轿车、运输车和轻型卡车的RoaDyn® S660 nsp车轮力传感器

型号 9248A2

用于试验台非转动车轮的车轮力(60 kN)和力矩(8.5 kNm)测量。 适合耐久试验道路模拟试验机的载荷监测和确定传递函数。

服务

用于大型轿车和轻型SUV的RoaDyn® S635 nsp测量轮毂

型号 9267A2

用于试验台非转动车轮的车轮力(35 kN)和力矩(5 kNm)测量。 适合耐久试验道路模拟试验机的载荷监测和确定传递函数。                        

用于轻型轿车的RoaDyn S625 nsp车轮力传感器

型号 9266A2

用于试验台非转动车轮的车轮力(20 kN)和力矩(4 kNm)测量。 适合耐久试验道路模拟试验机的载荷监测和确定传递函数。

用于车辆动力学和耐久性测量的RoaDyn® 租赁系统

型号 9957S6

用于车辆开发的车辆动力学测量和道路载荷数据采集的模块化车轮力传感器租赁系统, 提供试验车辆特定的适配器和轮辋。

KiRoad Performance

型号 9817A...

紧凑型电子单元用于4个旋转式和非旋转式RoaDyn车轮力传感器的供电、配置、信号处理和数据输出。

KiRoad Performance具有强大的同步数据管理功能,面向未来的扩展选项使设备能够匹配各种应用需求。

用于轻型轿车的RoaDyn® S625 sp车轮力传感器

型号 9266A1

用于测量试验台架上的车轮力(20 kN)和力矩 (4 kNm)。

适合研究轿车动力学、轮胎试验和为模拟和试验仿真采集道路载荷数据。

用于中型轿车的RoaDyn® S630 sp 车轮力传感器

型号 9279A1

用于道路试验中测量旋转车轮的力(30kN)和力矩(5kNm)。

为车辆动力学研究 、轮胎试验和汽车的虚拟及仿真试验采集道路载荷数据。

用于大型轿车和轻型SUV的RoaDyn S635 sp 车轮力传感器

型号 9267A1

用于道路试验中测量旋转车轮的力(35kN)和力矩(5kNm)。

为车辆动力学研究、轮胎试验和汽车的虚拟及仿真试验采集道路载荷数据。

用于大型轿车、SUV、运输车和轻型卡车的RoaDyn® S660 sp车轮力传感器

型号 9248A1

用于道路试验中测量旋转车轮的力(60kN)和力矩(8.5kNm)。为车辆动力学研究 、轮胎试验和汽车的虚拟及仿真试验采集道路载荷数据。

用于小型卡车的6分量力传感器

型号 9282A1

专为采集小型卡车,商用车及特种车辆道路载荷的车轮力传感器,可测量行驶过程中车轮三分量力和力矩。

用于中型卡车的RoaDyn® S6MT sp车轮力传感器

型号 9270A1

用于行驶过程中车轮力(120 kN) 和力矩(30 kNm)测量。  为中型卡车车辆动力学研究 、轮胎试验和汽车的虚拟及仿真试验采集道路载荷数据。

用于重型商用车和特种车辆的RoaDyn® S6XT sp车轮力传感器

型号 9262A1

旋转式六分量车轮力传感器用于重型商用车和越野车的车轮力(220kN)和力矩(60kNm)测量。