信号处理

用于信号处理的组件

组件查询功能可以方便您查找在研发或者试验室中用于普通测量的信号处理解决方案。 除了通用信号处理解决方案以外,奇石乐还为客户在特殊应用中提供定制的信号处理解决方案(见右侧信息框)。

精确、低噪声处理传感器信号是获取可用测量结果的关键。奇石乐为信号处理和后续的数据数字化提供极具吸引力的各种方案。带有电荷输出端的压电式传感器(PE 传感器)能够与电荷放大器一起可靠工作。带有集成电路的压电式传感器(IEPE 传感器)由 Piezotron® 信调仪供电和放大信号。

[Hz]
[pC]
联系方式
已找到 24 产品。

模块化多通道试验室用电荷放大器

型号 5080A

通用型、模块化高端电荷放大器可用于8个放大器模块,带电荷输入和一个模拟6分量加法器。

5080A型电荷放大器的单通道插拔式单元

型号 5067A

单通道高端电荷放大器,EuroCard带BNC插头(输入和输出); 可选Piezotron输入; 电荷和频率范围极宽

单通道手持式电荷放大器

型号 5995A

由于电池供电可以手持,即时显示和评估,电荷放大器,预载测试仪和评估组成一个独立设备。

单通道一线式TEDS电荷转换器模块

型号 5050B

坚固的电荷 - 电压转换器(在次级端IEPE-兼容); TEDS选项; 5个不同增益分型号 (0.1 - 25 mV/pC); 尤其适合陶瓷高阻抗加速度计

单通道工业型电荷放大器

型号 5039A

带模拟信号和峰值输出, 电流输出选项, 可切换量程, 可选测量范围 5 000 - 50 000pC

单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC

型号 5030A

工业应用的微型模拟放大器

特点:

  • *测量范围 100 pC - 100000 pC
  • 带宽 ≈ 0 - 10 kHz
  • 接头 10-32UNF / M12 8p
  • 输出电压
  • 通过 IO控制

*分型号

单通道Piezotron® 信调仪 (电源或电池供电)

型号 5118B

单通道Piezotron (IEPE) 信调仪; 可选增益和插拔型低通滤波器; 2个高通滤波器; 内置电池供电, 供电单元或任何直流电源。

单通道手持式Piezotron®信调仪

型号 5114

恒流激励, 传感器和电缆的状态监测, 3.5位显示, 内置电池, 交流供电单元或任何直流电源供电

单通道万用表-Piezotron® 耦合器

型号 5110

将数字万用表扩展至便携式振动测量系统; 便携、价低、电池供电信调仪;也适用于排查传感器和电缆的故障。

单通道 Piezotron® 信调仪

型号 5108A

单通道Piezotron (IEPE) 信调仪, 外部供电; 操作简便; AC-耦合; 反极性保护

16通道 Piezotron® 信调仪

型号 5148

用于Piezotron (IEPE) 传感器的恒流激励; 测量链监控, 带 液晶屏; BNC接头位于前后面板; 可安装在标准的19-寸机架中。

单通道工业用 Piezotron® 信调仪

型号 5127B

内置RMS转换器和限位开关, 插拔型滤波器, 坚固的外壳和抗振动结构。

单通道声发射信调仪

型号 5125C...

配8152C型传感器的声发射信调仪。内置 RMS 转换器和极值监视器、插入式滤波器模块、坚固的外壳、抗振结构、符合 CE 标准。IS/ATEX类型可选。

15通道K-Beam® MEMS 电容式加速度计的供电单元

型号 5146A15

便捷的供电单元, 为
单端、差分、单轴或三轴 输出电容型加速度计和测量仪器之间提供接口。

精密校准仪

型号 5395B

校准电荷放大器的参考标准! 也可精确校准Piezotron (IEPE)信调仪, 电压放大器和压阻式信号调理仪。

两通道校准系统

型号 5959A

通用校准仪用于准静态校准, 测量精度高,用于评估和管理校准数据和证书的功能丰富的软件。