Готовы к перезагрузке WIM?
Find out about the next-generation Weigh In Motion (WIM) system for vehicle weight and tire enforcement.

Откройте для себя KiTraffic Digital, уникальную систему взвешивания в движении для контроля веса автомобиля и скатности

KiTraffic Digital, совершенно новое решение для взвешивания в движении (WIM) от Kistler, обеспечивает беспрецедентный уровень точности и удобства использования. Система оснащена новыми цифровыми датчиками Lineas Digital с их уникальной конструкцией, они измеряют осевые нагрузки и полную массу автомобиля с максимальной точностью - даже при смене полосы движения.

Эти преимущества делают KiTraffic Digital лучшим решением для контроля веса и скатности перегруженных грузовых ТС. Полностью оцифрованная измерительная цепь обеспечивает простоту интеграции и эксплуатации: установка и прокладка кабелей не занимает много времени (индуктивные петли не нужны), а итоговые вычисления учитывают компенсацию различных воздействий окружающей среды (например, качества дороги).

KiTraffic Digital основана на передовой системной архитектуре, которая позволяет калибровать каждый кварцевый элемент в датчике. Это обеспечивает очень точные результаты независимо от фактического положения автомобиля. Обладая точностью измерения до ± 2% и множеством дополнительных преимуществ, новая система взвешивания в движении от Kistler обеспечивает производительность, необходимую конечному пользователю для комфортного управления движением на дорогах. KiTraffic Digital была разработана для измерения данных в свободном потоке с максимальной надежностью. Она может даже обнаруживать сдвоенные, недостаточно накачанные или спущенные шины на грузовиках без использования дополнительных датчиков скатности.

Посмотрите наш вебинар о KiTraffic Digital
Абсолютно новый высокоточный цифровой WIM-датчик Lineas имеет однородный сигнал по всей длине чувствительного элемента.
Совершенно новый WIM датчик Lineas Digital

Lineas Digital - это высокоточный датчик, основанный на проверенной еще 20 лет назад кварцевой технологии WIM. Поскольку каждый отдельный кварцевый элемент оцифрован и откалиброван, Lineas Digital выдаёт однородные сигналы по всей длине чувствительного элемента. Положение сигнала силы используется для обнаружения одиночных, сдвоенных и спущенных шин и для компенсации влияния дороги для каждого кварцевого элемента. Lineas Digital предлагает еще больше преимуществ: надежную передачу цифрового сигнала, стандартизованную кабельную разводку с питанием через Ethernet (PoE) и собственный интерфейс для систем KiTraffic Digital.

Основные особенности технологии:

  • Кварцевый датчик WIM для сверхвысокой точности 
  • Цифровой выход 
  • Оцифровка и калибровка каждого отдельного кварцевого эл-та 
  • Однородность сигнала по всей длине датчика
Так производится Lineas Digital
Кварцевые кристаллы
Кристаллы кварца лежат в основе каждого датчика Lineas. В одном сенсоре устанавливается до 50 дискообразных кристаллов размером с контактную линзу. Кварц обрабатывается на специальных машинах в штаб-квартире Kistler в Швейцарии.
Кварцевые кристаллы
Кристаллы кварца лежат в основе каждого датчика Lineas. В одном сенсоре устанавливается до 50 дискообразных кристаллов размером с контактную линзу. Кварц обрабатывается на специальных машинах в штаб-квартире Kistler в Швейцарии.
Сборка датчика
Сборка датчика включает установку кабелей и герметизацию датчика, чтобы сделать его герметичным и водонепроницаемым. На последнем этапе алюминиевый профиль заключается в пенопласт, который гасит воздействие поперечные силы.
Сборка датчика
Сборка датчика включает установку кабелей и герметизацию датчика, чтобы сделать его герметичным и водонепроницаемым. На последнем этапе алюминиевый профиль заключается в пенопласт, который гасит воздействие поперечные силы.
Углубленный осмотр
Тщательный окончательный осмотр датчика включает проверку герметичности и различные функциональные испытания. Равномерная чувствительность по всей длине датчика проверяется с помощью системы калибровки.
Углубленный осмотр
Тщательный окончательный осмотр датчика включает проверку герметичности и различные функциональные испытания. Равномерная чувствительность по всей длине датчика проверяется с помощью системы калибровки.

KiTraffic Digital в Швейцарии:

  • 1 полоса, 8 датчиков
  • Датчики были быстро установлены за 1 ночь
  • Надёжная электроника была предварительно смонтирована и настроена в виде цельной задней панели кабинета для быстрой и беспроблемной установки на месте
  • Надежное разделение и классификация автомобилей без использования индуктивных петель
  • Очень многообещающие результаты во время тестовых кампаний
  • Конечный заказчик будет использовать этот участок для предварительного отбора перегруженных автомобилей.
Контакты
Max 25 MB