Вес ТС это важнейший показатель, который должен быть подвержен серьезному контролю. Не даром ввели штрафы за перевес, ведь перегруженные транспортные средства не только представляют опасность для других участников дорожного движения, но также являются причиной большинства повреждений дорожных и мостовых покрытий.
Системы контроля, оснащенные оборудованием Взвешивание в Движении (WIM) компании "Kistler", легко выявляют участников дорожного движения, которые пренебрегают нормами допустимой массы ТС. Все это происходит в реальном времени, что делает процесс контроля более эффективным. Это позволяет повысить безопасность дорожного движения, а также предотвратить недобросовестную конкуренцию между транспортными компаниями.
Более того, системы WIM компании "Kistler" собирают ценные данные для планирования инфраструктуры и помогают снизить государственные расходы на техническое обслуживание дорог. Наше оборудование успешно справляется со своей задачей на многих сертифицированных комплексах весового контроля во многих регионах России. Мы постоянно расширяем географию присутствия Взвешивание в Движении.
Преимущества оборудования WIM компании "Kistler" для обеспечения весогабаритного контроля автотранспорта:
- Точное определение массы ТС на любой скорости и в режиме реального времени
- Уникальная кварцевая технология, для высокой стабильности и долговечности датчика
- Быстрая и легкая установка датчиков WIM Lineas
- Не требует технического обслуживания, даже во время непрерывной продолжительной работы
- Легкая интеграция в любое решение для контроля массы
- Наличие сертификата МОЗМ R-134, для взвешивания транспортных средств с низкой и средней скоростью передвижения
Хотите удостовериться, что и дороги, и участники дорожного движения получают оптимальную защиту? Просто позвоните нам!