Решения для взимания сборов за пользование платными дорогами помогут создать дополнительные доходы для финансирования расходов на инфраструктуру, при поддержке справедливой системы дорожных платежей. В соответствии с принципом "Загрязнитель платит" сбор за пользование платными дорогами должен быть пропорционален износу, который причиняет ТС дорожному покрытию. Это означает, что участники движения будут оплачивать сбор, в соответствии с фактической массой своих транспортных средств, так как дорожное покрытие значительно разрушается из-за нагрузки на ось.
Системы WIM компании "Kistler" также имеют опцию, позволяющую сразу же наметить перегруженные транспортные средства и применить к ним санкции за нарушение пределов по нагрузке или ограничить им доступ к мостам и дорогам. Наши полностью автоматизированные системы измерения передают данные в режиме реального времени, на основе которых рассчитывается размер сбора за пользование платными дорогами в зависимости от массы ТС, а также штрафы за перевес.
Преимущества оборудования WIM компании "Kistler" для взимания сбора за пользование платными дорогами:
- Точное и достоверное определение массы ТС на любой скорости
- Долгосрочные и не требующие технического обслуживания кварцевые датчики WIM Lineas
- Быстрая установка оборудования
- Простая интеграция в любую ручную или автоматизированную систему взимания сбора за пользование платными дорогами
- Наличие сертификата МОЗМ R-134, для взвешивания транспортных средств с низкой и средней скоростью передвижения
Позвоните нам, и мы предоставим вам надежную ручную или полностью автоматизированную систему WIM, а также удобную систему взимания средств за пользование платными дорогами.