Защита мостов

Эффективный мониторинг защищает мосты от перегрузки и предотвращает возникновение несчастных случаев

Мосты — это сложным компоненты дорожной инфраструктуры, и срок их службы ограничен. Во всем мире плотность движения постоянно повышается, и многие мостовые сооружения изнашиваются — эти два фактора в сочетании друг с другом создают опасную ситуацию. Системы «Weigh In Motion» от компании «Kistler» представляют собой комплексное решение как для мониторинга, так и защиты мостов, предоставляя надежные данные о фактических нагрузках для более точного планирования технического обслуживания. В качестве альтернативы, вышеуказанные системы могут определять перегруз транспортных средств до проезда по мосту и ограничивать к нему доступ. 

В целом, компания «Kistler» предлагает три подхода к защите мостов.

До момента признания критического состояния моста:

  • Сбор данных о дорожном движении при помощи системы «Weigh In Motion»: интенсивность движения оказывает непосредственное влияние на срок службы мостов, поэтому анализ интенсивности дорожного движения — важный инструмент для расчета прогнозируемого срока мостового сооружения.
  • Мониторинг целостности конструкции: тензометрические датчики, акселерометры и многие другие технологии от компании «Kistler» — это оптимальные решения для мониторинга характеристик моста, и заблаговременного определения износа конструкции.

После признания критического состояния моста:

  • Предварительный отбор перегруженных/тяжелых транспортных средств при помощи системы «Weigh In Motion»: идентифицированным грузовикам выдается объездной маршрут

Преимущества защиты мостов при помощи измерительных технологий от компании «Kistler»:

  • Более продолжительный срок службы моста: перегруженным транспортным средствам запрещается использовать сооружение.
  • Глубокое понимание особенностей мостов и дорожного покрытия: широкий диапазон технологий для оценки существующих конструкций и планирования будущего строительства
Benefits

Certified complete systems including data processing and evaluation

Precise, automatic recording of traffic data while vehicles are traveling

Preselection and access restriction for overloaded vehicles

Weight-based toll collection and usage-based maintenance

Services

Maximum measurement accuracy in your process.

Our experts are happy to assist and advise.

Application-oriented expertise – right from the start.

Reliably plan your life-cycle costs.

Контакты
Max 25 MB