Мировая экономика полностью остановилась бы без автомобильного и железнодорожного транспорта. Дорожные решения компании Kistler способствуют безопасному движению транспортных средств по обычным и железным дорогам во всем мире. Они позволяют защитить дорогостоящую инфраструктуру, а также помогают снизить уровень травматизма и смертности в результате ДТП.
Для многих автомобильных и железнодорожных операторов слова «Weigh In Motion» ассоциируются с компанией Kistler. Ключевые области применения наших проектов WIM, подкрепленных 20-летним опытом:
- Сбор данных о транспортном движении
- Автоматический контроль веса
- Сбор дорожной пошлины на основе веса
- Взвешивание грузовых автомобилей, используемых в промышленности
- Системы контроля и защиты мостов
- Комплексные пакеты услуг, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей
Дополнительные дорожные решения от компании Kistler:
- Мобильные и стационарные решения по обеспечению соблюдения скоростного режима с комплексной сервисной поддержкой
- Обширный ассортимент технологий для использования на железных дорогах:
- Система WIM от компании Kistler для железных дорог
- Технические решения по измерению значений тормозного усилия и ускорения
- Испытания динамического торможения и измерение скорости