Защита инфраструктуры и контроль состояния играют ключевую роль для обеспечения надежного и стабильного будущего, ведь различные внутренние и внешние факторы могут стать причиной износа или поломки. Для постоянной готовности к работе, долговечности и производительности (возобновляемых) источников энергии, электроэнергетических систем и строительных конструкций необходима такая технология измерений, которая обеспечивает мониторинг целостности конструкции за счет точности данных.
Компания Kistler — надежный партнер, предоставляющий широкий ассортимент технологий измерений и специальных методик для различного применения. Решения компании используются в моделировании условий окружающей среды в лаборатории, а также для контроля состояния в энергетическом секторе. Например, в мониторинг целостности конструкции (SHM) входит обнаружение микротрещин и утечек, постоянный контроль исторических сооружений и анализ прочностных характеристик лопастей турбин.
Индивидуальные решения для мониторинга целостности конструкции (SHM) и контроля состояния в энергетическом секторе
В секторе гидроэнергетики компания Kistler поставляет датчики для обнаружения пустот, а также для контроля пульсаций давления и гидравлических ударов. Керамические датчики сдвига компании Kistler используются для модального анализа лопаток ветровых турбин. Специалисты в нефтегазовой промышленности выбирают датчики компании Kistler для обнаружения утечек в трубах и арматуре, а также для проведения испытаний и контроля уровня расхода. Для АЭС компания Kistler может предложить датчики для измерения и анализа колебаний, возбуждаемых потоками в воздухе, воде под давлением и в статических условиях. Операторы газовых турбин полагаются на высокотемпературные технологии компании Kistler для тестирования и контроля процессов сгорания. Системы компании, использующиеся в секторе гражданского строительства, применяются для определения целостности мостов и исторических сооружений, например, в сейсмических регионах.
Ознакомьтесь с нашими передовыми решениями по мониторингу целостности конструкции (SHM) и контролю состояния в энергетическом секторе… Узнайте подробную информацию о сферах применения ниже или обратитесь непосредственно к местному специалисту по продажам.