Анализ и измерения уровня сгорания в области научных исследований и разработок

Технология анализа и измерения параметров процессов сгорания от компании Kistler — это точные, экономичные технические решения в области научных исследований и разработок

Ключевая измеряемая величина при разработке двигателей внутреннего сгорания — это давление в цилиндре в зависимости от угла поворота коленвала. На основе этого возможен детальный анализ потоков воздуха, процессов сгорания и газообмена. Анализ и измерение параметров процессов сгорания в области научных исследований и разработок — определяющий фактор для оптимизации параметров двигателя, в то время как оптические исследования позволяют еще точнее проанализировать процессы в камере сгорания. В результате этого можно повысить эффективность, мощность, комфортность, а также снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Когда речь заходит об анализе и измерении параметров процесса сгорания в области научных исследований и разработок, специалисты во всем мире выбирают технические решения компании Kistler — датчики для измерения газообменных и происходящих внутри цилиндров процессов.

Measuring systems from Kistler enable combustion analysis and accurate cylinder pressure analysis on the test bench and in the vehicle.
Анализ топливных газов и измерение давления в цилиндре

Accurate measurements of cylinder pressure and crank angle as well as intake- and exhaust-gas pressure are absolutely crucial factors when developing combustion engines.

Combustion analysis with the Kistler mobile cylinder pressure indication system KiBox delivers real-time , parameters.
Mобильный анализ сгорания

For more than 50 years, Kistler has led the field in innovative, application-oriented measurement systems for engine development.

Robust sensors with high signal quality for onboard motorsport applications from Kistler help boost engine performance.
Автоспорт

Kistler's compact pressure sensors ensure the highest signal quality combined with great reliability – yet they require a minimum of space.

Optical combustion analysis is an effective means to detect the source of combustion knock, pre-ignition and soot formation.
Optical combustion analysis

More options to optimize combustion processes through imaging.

Новости
No news available.
Выставки и события
Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart FKFS, Pfaffenwaldring 12, 70569 Stuttgart, Germany
1st Conference Powertrains for Renewable Fuels in Stuttgart
Контакты
Max 25 MB