Данная система поиска компонентов облегчит вам поиск стандартных датчиков крутящего момента, которые можно использовать для общих измерений в научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе или в испытательных лабораториях. Наряду со стандартными датчиками крутящего момента компания «Kistler» предлагает широкий ассортимент индивидуальных решений по измерению крутящего момента в конкретных областях применения (см. информационный блок справа).
Почему вам следует полагаться на наши датчики крутящего момента?
В университетах и в промышленности, для фундаментальных исследований или обеспечения качества: Датчики крутящего момента компании «Kistler» обеспечивают точное определение значений мощности и величин сцепления для приводов, трансмиссий и насосов. Технология тензометрических датчиков (DMS) – это эффективное решение для измерений, проводимых на вращающихся валах, а также для долговременных динамических и статических измерений. Максимальная точность, предельно жесткая конструкция и высокая температурная стабильность: благодаря этим качествам датчики DMS способны выполнять самые сложные задачи. Пьезоэлектрические датчики реактивного крутящего момента обладают такими характеристиками, как исключительный уровень защиты от перегрузки, высокое разрешение сигнала и широкий диапазон частот. Они идеально подходят для выполнения измерительных задач, когда условия являются сложными из-за геометрии, температурного диапазона или динамики.