С помощью термина «Weigh In Motion» (взвешивание в движении), сокращенно WIM, обозначают системы для определения веса автомобилей на дорогах, особенно для определения их осевой нагрузки. За счет комбинации датчиков силы и датчиков присутствия можно точно определять нагрузки даже при очень высоких скоростях и соотносить их с отдельными автомобилями. С помощью электронной обработки также возможно определение полной массы, осевых нагрузок и скорости. Таким образом WIM является основой систем автоматического весового контроля и дорожных сборов, основанных на скорости движения.
Какими возможностями обладает WIM?
Технология «взвешивания в движении» позволяет получать надежные данные дорожного движения и определять особенно перегруженные автомобили. Таким образом технология WIM не только способствует повышению безопасности дорожного движения и снижению разрушающей нагрузки на дороги, но и позволяет предотвращать недобросовестную конкуренцию между транспортно-экспедиционными компаниями. Кроме того, системы взвешивания в движении могут использоваться для весового ограничения на отдельных участках дороги, например на мостах. В портах также используются решения WIM для автоматической регистрации количества груза.