В измерительной технике калибровкой датчика называют процедуры, которые используются для определения (при определенных условиях) взаимосвязи между значениями измеряемой величины, получаемыми с определенной погрешностью измерения с выхода измерительного прибора, например, датчика или измерительной системы, и соответствующими значениями измеряемой величины, определенными с заданной погрешностью измерений с помощью эталонных измерительных средств.
Термин «калибровка» измерительного прибора (датчика) или измерительной системы иногда путают с термином «регулировка». При выполнении регулировки параметры измерительной системы изменяют таким образом, чтобы требуемая измеряемая величина отображалась правильно.
Почему калибровка датчика так важна?
В процессе калибровки проверяется точность средств измерения, в частности, датчиков и измерительных систем, а также воспроизводимость результатов измерения. Откалиброванные датчики — необходимое предварительное условие для получения точных, достоверных и воспроизводимых результатов измерений. Калибровка — одно из ключевых предварительных условий эффективности обеспечения качества.
Как документируется процедура калибровки?
Результат калибровки подтверждается свидетельством о калибровке или протоколом калибровки. Указание в этих документах соответствующих стандартов обеспечивает возможность контроля единства измерений и соответствия государственным и международным стандартам. Результат калибровки отражается в форме спецификации, калибровочной функции, калибровочной кривой, калибровочной таблицы или калибровочной диаграммы.
Что представляет собой перекалибровка? Почему она так важна?
Точность даже самых точных и наиболее чувствительных средств измерения может ухудшаться вследствие износа, старения и воздействия факторов окружающей среды. Поэтому средства измерения необходимо периодически перекалибровывать через определенные интервалы времени. В соответствии с требованиями стандарта DIN EN ISO 9001 необходимо постоянно контролировать испытательное оборудование, а средства измерения должны калиброваться. По этой причине во многих компаниях имеются системы обеспечения качества, которые устанавливают определенную периодичность калибровки.
Как выполняется калибровка датчиков различных измеряемых величин?
Датчики калибруют различными способами в зависимости от измеряемой величины. Для калибровки датчиков давления, датчиков силы, датчиков крутящего момента и акселерометров используются различные процессы калибровки и калибровочные установки.
Что означает термин «прослеживаемая калибровка в аккредитованной лаборатории»?
Такая калибровка проводится в аккредитованной лаборатории в соответствии со стандартом DIN EN ISO/IEC 17025 и всегда включает спецификацию погрешности измерения. В соответствии с этим стандартом применяется спецификация Международной терминологии основных и общих терминов в метрологии и обеспечивается качество калибровочных лабораторий. Прослеживаемые калибровки проводятся в калибровочных лабораториях, аккредитованных в соответствии со стандартом DIN EN ISO/IEC 17025. Только такая калибровка гарантирует полное метрологическое соответствие государственным стандартам.
Какие сведения должны быть указаны в свидетельстве о калибровке?
- Наименование испытываемого образца (UUT = испытуемый объект)
- Документальное подтверждение компетентности ответственного лица
- Документация, относящаяся к эталонному средству измерений и прослеживаемости
- Документация, относящаяся к условиям окружающей среды
- Результат измерений в т. ч. погрешность измерения
- Документация, относящаяся к использованной процедуре калибровки и ее описание
- Дата: калибровку необходимо проводить повторно с определенной периодичностью