Какие существуют методы калибровки датчика давления?
Обычные методы калибровки датчиков давления базируются на применении давления на объем жидкости или газа, которые находятся в ограниченной испытательной камере. Это давление точно измеряется и затем сравнивается с выходным сигналом объекта испытания.
Давление p определяется как нормальное напряжение, действующее во всех пространственных направлениях. Оно возникает в результате применение силы F, которая действует равномерно по вертикали на площадь A.
p = F /A
С помощью такого определения давление можно перевести (Pa = кг/(м*с2)) через силу и площадь в единицы СИ – килограммы, метры и секунды. Давление можно измерить непосредственно путем его преобразования в силу с помощью мембраны или цилиндра определенной площади.
Калибровка датчика статического давления при помощи весов мертвого груза
В весах мертвого груза используются отслеживаемые грузы для оказания давления на объем жидкости; его можно с точностью измерить на приборе измерения давления. Калибровка датчика давления посредством весов мертвого груза относится к обычным способам калибровки датчиков давления: При этом на поршневой цилиндр помещается противовес, который компенсирует давление под поршнем. Весы мертвого груза являются эталоном: Давление, создаваемое весами мертвого груза, можно перевести в единицы массы, времени и длины. Весы мертвого груза используются в лабораториях для калибровки эталонов сравнения, например, электронных приборов для измерения давления.
При помощи весов мертвого груза можно постепенно наращивать статическое давление и поддерживать его неизменным. Уровни давления определяет масса грузов. Чувствительность пьезоэлектрического датчика определяется путем применения давления разных уровней к датчику и сравнения выходного сигнала датчика с исходным давлением. (Изображение: стадии калибровки)
Квазистатическая калибровка
Этот вид калибровки основывается на постоянной нагрузке на датчик давления. Генератор давления состоит из шпинделя, который давит на поршень. Этот поршень создает давление в объеме масла, которое затем передается на два датчика – объекта испытания (UUT) и контрольный датчик обратной связи. Наращивание давления происходит непрерывно и сравнительно медленно в течение 10–30 секунд. Поэтому такой метод называют «квазистатическим». Этот метод подходит для калибровки пьезоэлектрических датчиков. Он не подходит для датчиков давления с короткой постоянной времени, например, для датчиков со встроенной электроникой (IEPE).